生产废水 卫生废水 室内空调 其他 公共自来水 地下水 2021 年 2022 年 2023 年 按水质和排放地点划分的废水排放量 GRI 303-1, GRI 303-3 生产废水 80,895 m3 75,329 m3 73,736 m3 洁具废水 110,445 m3 103,682 m3 82,846 m3 室内空调 19,763 m3 20,862 m3 19,276 m3 其他 17,740 m3 17,119 m3 18,182 m3 按水源划分的取水量:公共自来水和地下水抽取 GRI 303-1, GRI 303-5 地下水 3,969 m3 6,946 m3 5,971 m3 公共自来水抽取 299,300 m3 301,624 m3 271,823 m3 废水排放和取水 0 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2021 年 2022 年 2023 年 取水总量 277,794 m3 取水总量 303,269 m3 废水排放总量 228,843 m³ 废水排放总量 194,040 m3 废水排放总量 216,992 m3 取水总量 308,570 m3 水资源消耗 2023 年,Festo 集团的用水量为 277,794 立方米,远低 于上一年的水平。卫生设施和生产用水分别占总用水 量的 31% 和 30%,在总用水量中所占份额最大。其余 部分用于蒸发冷却系统的冷却 (21%) 和一些辅助过 程,如绿化区灌溉和食堂运营。 所有领域都实现了节约用水,尤其是卫生设施。但我 们的员工人数也有所减少,因此应结合这一点进行分 析。大多数工厂的用水量都有所减少。 GRI 303-5 我们正在各个领域采取措施,不断降低用水量。我们 在 Festo 的建筑物各处都安装了节水设备。我们将尽可 能优化产生废水的生产流程,并将废水重新用于其他 目的。2021 年,作为公司总部冷却系统改造的一部 分,我们用耗水量最小的混合冷却器取代了蒸发式制 冷系统。因此,我们每年可节约 3,000 至 4,000 立方 米的饮用水。 本报告年度没有确定或实施其他重大节水措施。右图 是 2021 年至 2023 年按水源划分的取水量。近 98% 的 用水量来自公共自来水。有略高于 2% 的用水量是从我 们自己的地下水井中抽取的,这些水井专门用于灌溉 绿化区。 GRI 303-1, GRI 303-3 废水 受污染的废水全部排入公共下水道系统。我们的生产 废水在排放前都经过工艺特定的污染物处理。我们持 有所有废水处理设施的必要许可证,并对处理和污染 物参数进行监测。我们只将未经污染的雨水排入天然 水系或地下水。 右图还显示了 2021 年至 2023 年按水质和排放地点划 分的废水排放情况。上述用水类型说明了各类别用水 量的变化和分布情况。 GRI 303-1, GRI 303-4 56 57 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0