Festo_Sustainability_Report_2023_CN

noch bearbeiten 包装 2023 年,我们进一步发展和优化了包装理念。在过去 的一年中,我们实现了以下改进。在我们位于德国罗 尔巴赫的规模最大的配送仓库,我们更换了产品包装 和聚乙烯袋的外包装,增加了 80% 的 PIR(工业后回 收材料)含量。同时,材料厚度也有所减少。 我们的产品正在作为全球“低纸化概念”项目的一部分 接受评估。在线用户文档足以满足需求,每年可节省 超过 160 吨纸张。 2023 年,我们的包装概念接受了外部合作伙伴的审 查,2024 年有可能节省更多纸张。计划采取的措施包 括:在欧洲,将一次性货盘替换成欧标货盘用于运 输;在保加利亚的工厂,用循环容器取代一次性纸 箱。目前正在对实施情况进行审查,初步结果将于 2024 年第一季度公布。 2023 年,我们还在全球生产网络中实施了多项措施。 在中国,我们更改了木托盘的材料成分,重量减轻了 约 10%,每年可节约 80 多吨木材。 在印度,堆放包裹时使用可重复使用的条带,替换掉 以前的缠绕膜。这项措施每年可节省约三吨薄膜。 我们的目标是尽可能提高可再生材料包装比例,如使 用木材、纸张、纸板和瓦楞纸板。2023 年,在我们位 于罗尔巴赫的规模最大的配送仓库,可再生材料占所 有包装材料重量的 96% 以上。我们还致力于限制出货 包装的数量。2023 年,德国的这一比例略低于 20%。 该指标与国际水平持平。  GRI 301-1 我们正致力于寻找对我们而言尽可能符合可持续发展 观的包装解决方案。我们对客户的个别投诉进行系统 跟踪,以不断改进我们的包装理念。 在我们的全球生产和物流网络中重复使用运输包装是 我们未来的目标之一。我们可以在中国上海的亚洲中 心衡量这一比例:中国济南生产厂的重复利用率超过 90%。 在罗尔巴赫工厂,可再生材料占所有包装材料重量的 96% 以上。 58 59 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0