Festo_Sustainability_Report_2023_CN

过滤条件 特定目录 移除所有过滤条件 可持续性 3.4 售出产品的使用 2023 年的工作重点是确定 和评估减少产品碳足迹的措施对客户有何影响。根据 评估结果,我们承诺在 2024 年初加入“科学碳目标倡 议”(SBTi),包括产品使用过程中产生的碳排放(范围 3.11)。 在此,选择正确的驱动技术起着决定性的作用。机械 设备工程公司可以采用气动和电驱自动化解决方案。 在许多情况下,以合理方式组合使用这两种技术也可 能是最佳解决方案。其他起到关键作用的因素是选择 合适的尺寸和压力水平,对于气动解决方案而言尤为 如此。未来,智能控制技术也将在降低能耗方面发挥 重要作用。 碳排放数据公开和 Festo 元件能源优化使用建议 使用阶段对环境的影响因应用而异,必须始终根据应 用的具体情况加以考虑。Festo 的目标是始终为客户的 应用找到最有效的解决方案。 首先是选择最高效的技术,然后是确定最高效的产 品,实现最优设计。为此,要对比采购和运行成本和 相关二氧化碳排放量。要获得必要的数据,需要借助 相应的工具,而 Festo 正在持续开发这些工具,以便客 户能够轻松做出决定。 除工具外,我们的销售人员还为客户提供建议和支 持,帮助他们设计尽可能高效的整体解决方案,方式 包括: - 在我们的 Festo 体验中心(这些 FEC 体验中心已在 世界各地建成或正在建设中),以易于理解的方式 提供有关节能自动化主题的广泛信息 - 通过 Festo Didactic 提供课程和服务 - 开展提高员工认识的研讨会 - 计算总拥有成本(TCO 和碳排放),比较气动和电 驱系统 - 根据要求,可为每个客户应用指定 PCF(产品碳足 迹)类型和范围。 - 利用 Festo 节能服务对生产系统进行能效分析  GRI 302-5, 305-3 减少碳排放和提高能效的产品 除工程设计工具外,我们的网站“自动化领域的可持续 性发展”页面还提供了一些精选产品,其特性和功能有 助于减少碳排放。您可以在我们的在线商城中使用过 滤条件“特定目录 > 可持续性”,找到这些产品。 该精选产品系列目前共包括 40 多种产品,侧重于生产 过程中的可持续性、运行过程中的可持续性以及使用 阶段结束后的可持续性。持续开发和扩展是我们的战 略之一,也是加入 SBTi 的关键减排措施。 例如,“可持续生产”包括采用节约材料的产品设计, 如紧凑型气缸 ADN-S 和圆形气缸 DSNU-S,在生产过程 中可节省多达 50% 的材料和碳排放。新型 HPPF 平行 气爪也因其紧凑、扁平的设计而提高了材料利用率。 我们的“可持续运行”系列产品可帮助客户降低能耗, 从而减少碳排放。例如,MSE6 节能模块可减少高达 70% 的能耗和二氧化碳排放量。OVEM 真空发生器通 过智能真空监测和节气回路,可节省高达 90% 的能 源。实际节能效果取决于相关应用。 要详细了解我们的可持续性、减排以及节能产品和 服务,请点击此处: www.festo.com/energyefficiency Festo 致力于气候保护,尤其注重减少企业碳足迹 (CCF)。企业碳足迹 既包括我们直接造成的排放,也包括客户因使用我们的产品所产生的 排放。后者占到 Festo CCF 的大部分。我们产品的碳足迹因应用而异, 并取决于各种参数。 ADN-S DSNU-S HPPF VTEM OVEM MSE6-C2M 在我们的在线商城中使用过滤条件“可持续性”,即可查找有助于减少碳排放的产品。 轻质产品 具有节能功能的产品 66 67 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0