68,141 50,468 89,115 30,000 0 2021 年 2022 年 2023 年 60,000 90,000 GRI 302-5: 我们的客户通过 Festo 节能服务累计挖掘的节能潜力 (单位:吨二氧化碳当量) Festo 节能服务 在打造碳中和工厂的过程中,我们需要跨公司的行业 解决方案,这远远超出了我们自己的产品组合。Festo 目前在气候保护方面的最大作用是减少范围 3 排放 量——特别是在客户使用我们售出的产品时(参见第 3.1 章中的图表)。这需要具备专业知识的专家来优化 整个系统。 Festo 节能服务建立在这一综合性观点之上,作为量身 定制的服务项目,根据 DIN EN ISO 11011(压缩空气能 效审计)标准优化气动系统效率。该服务可为客户确 定并优化压缩空气的节能潜力,帮助他们按照 DIN EN ISO 50001 标准优化整个能源管理系统。Festo 是全球 少数几家通过 TÜV 南德 DIN EN ISO 11011 认证的“压缩 空气能效评估专业公司”之一。 Festo 压缩空气能效审计 通过审计,客户可以立即发现薄弱环节,并可靠地了 解哪些措施将为其压缩空气系统带来回报。我们的审 计人员会评估压缩空气的产生 (1) 压缩空气制备和质量 (2) 以及压缩空气网络 (3)。他们还对选定的气动系统进 行示范性泄漏检测,研究潜在的节约措施,并检查气 动效率 (4)。为了使审计工作更加完善,根据需要为客 户创建监测系统的概念 (5)。 最后,我们会出具一份详细的报告,其中包含精确的 数据记录和优先建议,通过潜在的节能措施优化压缩 空气能效。报告中还会列出许多公司要求在其可持续 发展报告中提供的压缩空气系统的二氧化碳排放值 (例如,根据 GRI 或 GHG 标准),以及用于其气候保 护战略的二氧化碳排放值。 Festo 气动元件可持续性审计 作为新的“气动元件可持续性审计”的一部分,我们 对现有系统的气动应用进行深入研究。除了全面检 测生产工厂中的泄漏外,还会检查相关气动应用的 能效和可持续性,提出并实施具体的改进措施。 对我们的客户而言,除了大幅降低压缩空气和能源 消耗外,这项审计几乎一定可以提高系统可用性, 延长安装元件的使用寿命,因为它们能更好地适应 各自的运行条件。2023 年,我们在全球范围内为约 50 个 Festo 合作伙伴提供了培训,以便为更多的客 户提供这项服务。 Festo 节能服务门户 基于网络的 Festo 节能服务门户和相关应用程序让我们 的客户获益匪浅。他们可以使用该门户和应用程序来 记录能效措施,这些措施是 Festo 压缩空气能效审计的 一部分,例如减少压降或消除泄漏,量化潜在的节能 效果和二氧化碳排放量,更快地实施维修措施,并实 时监测这些措施的执行。 如果客户希望自行对气动元件进行泄漏测试和检 查,Festo 节能服务门户也是一个很理想的工具。客户 购买 Festo 节能服务门户的使用许可,即可使用所有功 能,有效进行自主检查和泄漏测试。如有需要,客户 还可以参加能源效率研讨会,学习如何确定、记录和 量化压缩空气系统中的节能措施。 点击进入门户网站: energysavingservices.festo.com 记录减排潜力 重点是 Festo 压缩空气能效审计,该审计由我们的 专业审计人员在全球范围内开展。2022 年,Festo 在全球共开展了 425 个项目,计算出的碳减排潜力 共计 20,974 公吨。 这一数字包括通过具体泄漏位置确定的泄漏量,以 及压缩空气能效审计首次估算出的总减排潜力。自 2012 年以来,我们已在客户项目中确认了 89,115 公吨的碳减排潜力。 GRI 302-5 5 监测系统方案 3 压缩空气 输配分析 16% 节省 1 空压机源头 分析 34% 节省 4 气动应用分析 49% 节省 2 气源处理分析 1% 节省 压缩空气能源效率审计 68 69 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况
RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0