Festo_Sustainability_Report_2023_CN

& UNIDO INNOVATION E S G I 截至 2030 年: –30% 为实现净零排放计划,目前正在 根据 SBTi 制定减排计划。 范围 1 I 自 2024 年起:碳中和 I 扩大 PV 产能: 截至 2023 年底: 14 MW(总产能) 截至 2024 年底: 20 MW(总产能) I 截至 2030 年:25% 内部发电 范围 2 范围 3 I 自 2024 年起: 碳补偿 I 截至 2030 年: –30%(基准年为 2021 年) I 自 2040 年起: 净零排放 我们特别重视气候保护,并持续致力于减少二氧化碳排 放量。例如,自 2024 年以来,在范围 1 的框架下,整 个 Festo 集团已在全球范围内实现碳补偿,并在范围 2 的框架下,比计划提前两年实现碳中和。 我们将继续采取进一步扩大光伏 (PV) 产能和改进供暖 技术等节能措施,以不断减少补偿需求,并在 2040 年 前实现净零排放(包括范围 1)。 为此,Festo 将于 2024 年加入科学碳目标倡议 (SBTi)。 我们还致力于实现符合《巴黎协定》的科学合理的气候 目标,并接受全球公认联盟的持续审查。此外,Festo 计划于 2024 年在德国实施符合 ISO 50001 标准的能源 管理体系。 可持续发展牢牢根植于我们的企业战略之中。作为一家运营多年的 家族企业,为了当代和后代,我们肩负着环境、社会问题和治理 (ESG) 方面的责任。对我们而言,可持续发展意味着全面实现全部 三个维度。 在 Festo,我们坚持以人为本。 毕竟,一支健康、积极向上、 具有高执行力的员工队伍是我 们公司成功的关键因素。 凭借全方位的培训课程,我们 为当代和后代取得技术资格做 出了重要贡献。 为了实现可持续发展的目标, 我们高度重视合乎道德和遵守 法律法规的商业行为。 气候保护与能源、材料和资源 的经济利用是我们可持续发展 战略的坚实基础。 道德和治理 技术教育 Festo 大家庭 气候保护和资源效率 经认证的可持续发展  GRI 3-3 可持续发展行动 我们的运营管理体系有助于在企业内对可持续流程和服务进行 持续改进。这一点已得到以下公认标准的证实: Festo 积极促进可持续发展。因此,我们加入了各种倡议,并致 力于以支持社会和节约资源的方式行事。 环境管理体系:通过 ISO 14001 认证  GRI 303-1 已在布达佩斯、圣保罗和上海实施了 ISO 45001 职业 健康和安全管理体系  GRI 403-1 合规性管理体系:通过 IDW 测试标准 980 认证  GRI 206-1 2024 年:加入科学碳目标倡议 (SBTi),致力于根据 《巴黎气候协定》减少温室气体排放。 2023 年:建立尊重人权和相关环境权利的系统方法。 2022 年:签署德国《多元化宪章》,以关注并促进员工 队伍的多元化发展。 屡获殊荣的可持续发展 我们的承诺已通过重要奖项、评级和排名得到广泛认可。这既 明确了我们的战略定位,也激励我们继续沿着这条道路前行。 我们的行动领域 为了实现可持续发展目标,我们的可持续发展战略定 义了四个行动领域。  GRI 2-6、GRI 2-22、GRI 2-23、GRI 3-2 8 9 1.蓝色星球 2.战略和管理 3.气候保护和资源效率 4.技术教育 5.Festo 大家庭 6.道德和治理 7.GRI 索引 8.报告概况 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告 2023 年 Festo SE & Co. KG 可持续发展报告

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0