Festo_Informe_de_Sostenibilidad_2023

Extracción total de agua Aguas residuales sanitarias Aire acondicionado interior Otro Red pública de agua Aguas subterráneas 2021 2022 2023 Vertido de agua por calidad y destino GRI 303-1, GRI 303-3 Aguas residuales de producción 80.895 m3 75.329 m3 73.736 m3 Aguas residuales sanitarias 110.445 m3 103.682 m3 82.846 m3 Aire acondicionado interior 19.763 m3 20.862 m3 19.276 m3 Otro 17.740 m3 17.119 m3 18.182 m3 Extracción de agua por fuente: abastecimiento público de agua y extracción de agua subterránea GRI 303-1, GRI 303-5 Aguas subterráneas 3.969 m3 6.946 m3 5.971 m3 Extracción de agua pública 299.300 m3 301.624 m3 271.823 m3 Descarga y extracción de agua 0 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2021 2022 2023 Extracción total de agua 277.794 m3 Extracción total de agua 303.269 m3 Extracción total de agua 228.843 m³ Extracción total de agua 194.040 m3 Extracción total de agua 216.992 m3 Extracción total de agua 308.570 m3 Consumo de agua Con 277.794 metros cúbicos, el consumo de agua del Grupo Festo en 2023 estuvo muy por debajo del nivel del año anterior. Con un 31% y un 30%, respectivamente, las instalaciones sanitarias y la producción representaron la mayor parte del consumo total de agua. El resto se distribuye entre el enfriamiento con sistemas de enfriamiento evaporativo (21%) y algunos procesos subordinados como el riego de áreas verdes y el funcionamiento de la cantina. Se lograron ahorros en todas las áreas, pero particularmente en las instalaciones sanitarias. Sin embargo, esto también debe verse en el contexto de una disminución en el número de empleados. El consumo de agua se redujo en la mayoría de las plantas.  GRI 303-5 Se están implementando medidas en todas las áreas para reducir continuamente el consumo. Nuestros propios edificios están totalmente equipados con accesorios de ahorro de agua. Siempre que sea posible, optimizamos los procesos de producción que generan aguas residuales y tratamos de reutilizar las aguas residuales. En 2021, se sustituyó un sistema de refrigeración por evaporación por un enfriador híbrido con un consumo mínimo de agua como parte de la renovación del sistema de refrigeración en la sede de la empresa. Esto ahorra entre 3.000 y 4.000 metros cúbicos de agua potable al año. No se pudieron identificar ni implementar más medidas de ahorro de agua dignas de mención en el año de informe en curso. La figura de la derecha muestra la extracción de agua por fuente para los años 2021 a 2023. Casi el 98% de la demanda de agua está cubierta por el suministro público de agua. Obtenemos poco más del 2% de nuestras necesidades de agua de nuestros propios pozos de agua subterránea, que se utilizan exclusivamente para regar los espacios verdes.  GRI 303-1, GRI 303-3 Águas residuais Las aguas residuales contaminadas solo se descargan en el sistema público de alcantarillado. Nuestras aguas residuales de producción se tratan para contaminantes específicos del proceso antes de la descarga. Contamos con los permisos necesarios para todas las plantas de tratamiento y controlamos los parámetros de tratamiento y contaminantes. Con la excepción del agua de lluvia no contaminada, no descargamos aguas residuales en cuerpos naturales de agua o aguas subterráneas. La figura de la derecha también muestra la descarga de agua por calidad y destino para los años 2021 a 2023. El desarrollo y distribución de las categorías se explica por el tipo de uso del agua descrito anteriormente.  GRI 303-1, GRI 303-4 56 57 Festo SE & Co. KG Informe de Sostenibilidad 2023 Festo SE & Co. KG Informe de Sostenibilidad 2023 1. Mundo Azul 2. Estrategia y Gestión 3. Protección del Clima y Eficiencia de los Recursos 4. Formación Técnica 5. Personas en Festo 6. Ética y Gobernanza 7. Índice de GRI 8. Perfil del Informe

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0