Festo_Informe_de_Sostenibilidad_2023

68.141 50.468 89.115 30.000 0 2021 2022 2023 60.000 90.000 GRI 302-5: Ahorro potencial acumulado identificado mediante el uso de los Festo Energy Saving Services para nuestros clientes (t CO2).. Festo Energy Saving Services En el camino para convertirnos en una fábrica neutra en CO2 para nuestros clientes, se requieren soluciones industriales entre empresas que van mucho más allá de nuestra propia cartera de productos. La mayor palanca que Festo tiene actualmente con respecto a la protección del clima es la reducción de las emisiones de Alcance 3, específicamente cuando los productos vendidos son utilizados por el cliente (ver diagrama en el capítulo 3.1). Esto requiere especialistas con experiencia para optimizar todo el sistema. Los Festo Energy Saving Services, un programa de servicio personalizado para optimizar la eficiencia del sistema neumático de acuerdo con DIN EN ISO 11011 (auditoría de eficiencia energética del aire comprimido), se basan en esta visión holística. Sirve para determinar y explotar de manera óptima los potenciales de ahorro de aire comprimido para el cliente, lo que le permite optimizar todo su sistema de gestión de energía de acuerdo con DIN EN ISO 50001. Festo es uno de los pocos proveedores en el mundo que está certificado por TÜV SÜD de acuerdo con DIN EN ISO 11011 como una "empresa especializada en la evaluación de la eficiencia energética del aire comprimido". Auditoría de Eficiencia Energética del Aire Comprimido de Festo Con la auditoría, el cliente identifica inmediatamente los puntos débiles y sabe de forma fiable qué medidas valen la pena para su sistema de aire comprimido. Nuestros auditores evalúan la generación de aire comprimido (1), así como la preparación y calidad del aire comprimido (2) y la red de aire comprimido (3). También realizan una detección de fugas ejemplar en sistemas neumáticos seleccionados, investigan los ahorros potenciales y verifican la eficiencia neumática (4). Para completar la oferta de auditoría, se puede crear un concepto para un sistema de monitoreo a solicitud del cliente (5). Por último, se elabora un informe detallado con documentación precisa de los datos y recomendaciones priorizadas para optimizar la eficiencia energética del aire comprimido a través de posibles ahorros. La documentación también muestra los valores de emisión de CO2 del sistema de aire comprimido, que muchas empresas requieren para sus informes de sostenibilidad, por ejemplo, de acuerdo con GRI o GEI, y los utilizan en su estrategia climática. Revisión de sostenibilidad de la neumática de Festo Como parte de la nueva "Revisión de sostenibilidad de la neumática", las aplicaciones neumáticas en los sistemas existentes se someten a una inmersión profunda. Además de la detección completa de fugas en una planta de producción, se examinan las aplicaciones neumáticas relevantes para su eficiencia energética y sostenibilidad, y se proponen e implementan medidas de mejora específicas. Para nuestros clientes, además de reducir significativamente el consumo de aire comprimido y energía, esto casi siempre significa una mayor disponibilidad del sistema y una mayor vida útil de los componentes instalados, ya que se adaptan mejor a las condiciones de funcionamiento respectivas. En 2023, capacitamos y capacitamos a alrededor de 50 socios de Festo en todo el mundo para ofrecer este servicio a aún más clientes. Portal Festo Energy Saving Services El portal web Festo Energy Saving Services y la aplicación asociada ofrecen a nuestros clientes numerosos beneficios. Pueden utilizar el portal y la app para documentar las medidas de eficiencia energética desarrolladas como parte de las auditorías de eficiencia energética del aire comprimido de Festo, como la reducción de las caídas de presión o la eliminación de fugas, cuantificar el ahorro potencial y las emisiones de CO2, implementar medidas de reparación más rápidamente y monitorear esas medidas en tiempo real. Nuestro portal también es ideal para clientes que desean realizar pruebas de fugas e inspección de componentes neumáticos por sí mismos. Al comprar una licencia para usar el portal, tienen acceso a todas las funciones y pueden realizar de manera eficiente sus propias inspecciones y verificaciones de fugas. Si lo desea, nuestros clientes tienen la oportunidad de participar en un Taller de Eficiencia Energética. En este taller, aprenden a identificar, documentar y cuantificar las medidas de ahorro en sus sistemas de aire comprimido. Ir al portal: energysavingservices.festo.com Potencial de ahorro documentado La atención se centra en la Auditoría de Eficiencia Energética del Aire Comprimido de Festo, que está disponible en todo el mundo y es llevada a cabo por nuestros auditores especializados. En 2022, se llevaron a cabo 425 proyectos en todo el mundo con un potencial de ahorro de CO2 calculado de 20.974 toneladas métricas en total. Esta cantidad está compuesta por las fugas determinadas mediante localización específica de fugas y el potencial de ahorro total estimado por primera vez por la Auditoría de Eficiencia Energética del Aire Comprimido. Desde 2012, hemos podido identificar posibles ahorros de CO2 de 89.115 toneladas métricas en proyectos de clientes.  GRI 302-5 5 Concepto de sistema de monitoreo 3 Análisis de la distribución del aire comprimidor 16% Ahorro 1 Análisis de la generación de aire comprimido 34% Ahorro 4 Análisis de aplicaciones neumáticas 49% Ahorro 2 Análisis de la preparación del aire comprimido 1% Ahorro Compressed Air Energy Efficiency Audit 68 69 Festo SE & Co. KG Informe de Sostenibilidad 2023 Festo SE & Co. KG Informe de Sostenibilidad 2023 1. Mundo Azul 2. Estrategia y Gestión 3. Protección del Clima y Eficiencia de los Recursos 4. Formación Técnica 5. Personas en Festo 6. Ética y Gobernanza 7. Índice de GRI 8. Perfil del Informe

RkJQdWJsaXNoZXIy NzczNDE0