Fragen? Wir beraten Sie gerne am Telefon: Deutschland 0800/5600967 (kostenlos), Österreich 01 91075-300
Pneumatik Trainingspakete
> Systembeschreibung
98
Pneumatik Trainingspakete
Innovativ und praktisch bis ins Detail
Positionieren – klemmen – fertig!
Mit dem Befestigungssystem Quick-
Fix
®
werden alle Komponenten ein-
fach und sicher auf der Profilplatte
und der Profilsäule eines Learnline
Arbeitsplatzes befestigt. Die elektri-
schen Einheiten werden in den ER-
Rahmen geklemmt und individuell
aufgereiht. Die Profilnuten der Ar-
beitsplätze sind für alle pneumati-
schen, hydraulischen und elektri-
schen Einheiten dieselben – einmal
investieren, doppelt nutzen.
Überblick behalten – Ordnung mit
System!
Die meisten Gerätesätze werden mit
einem Ordnungsmittel im Systainer
ausgeliefert. Dieses passt in die
Schubladen der Arbeitsplätze. Für
Übersicht beim fachgerechten An-
schließen der Komponenten und für
eine kurze Vor- und Nachbereitungs-
zeit sorgt das große, nach aktueller
Norm ausgeführte Symbolschild auf
den Komponenten. Beim Schaltungs-
abbau wird der Platz der Komponen-
te schnell und sicher im Ordnungs-
mittel wiedergefunden.
Anschließen – Energie!
Keine Kompromisse bei der Sicher-
heit: Alle elektrischen Komponenten
und Einheiten werden anhand von
4 mm Sicherheitssteckbuchsen bzw.
Sicherheitssteckern angeschlossen.
Die pneumatische Energieversor-
gung erfolgt durch den Anschluss
von hochflexiblen Kunststoffschläu-
chen an die Quick Star (QS) Steck-
verschraubung. Dadurch kommt das
System praktisch ohne Verbrauchs-
material oder Werkzeug aus.
Modular und flexibel erweiterbar
Trainingspakete von Festo Didactic
sind modular aufgebaut. Starten
Sie zum Beispiel mit der Grundstufe
Elektropneumatik und erweitern die-
se mit der Aufbaustufe oder Sie be-
ginnen in Richtung Elektrohydraulik –
die Wahl liegt bei Ihnen. Einen spe-
ziellen Themenkomplex ausbilden?
Alle Gerätesatzkomponenten kön-
nen zur Verwirklichung eigener Ideen
auch einzeln bestellt werden.