Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Gerätesatz BIBB Elektropneumatik
Passend zum BIBB-Lehrgang Elektropneumatik
Pneumatik Trainingspakete
> Gerätesätze > BIBB Elektropneumatik
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Lerninhalte
–– Physikalische Grundlagen der
Elektrik und Pneumatik
–– Funktion und Einsatz von elektro-
pneumatischen Geräten
–– Bewegungsabläufe und Schalt
zustände darstellen
–– Steuerungen mit Relais‘ aufbauen
–– Elektrische Selbsthalteschaltungen
–– Magnetische Näherungsschalter
einsetzen
–– Druckschalter anwenden
–– Wegabhängige Steuerungen mit
Sensoren
–– Wegabhängige Steuerungen mit
Vorwahlzähler
–– Steuerungen mit Randbedin
gungen (z.B. Einzel-/Dauerzyklus,
Not-Halt)
–– Wegplansteuerungen/prozess
geführte Ablaufsteuerungen
–– Zeitplansteuerungen/zeitgeführte
Ablaufsteuerungen
–– Programmsteuerungen mit stehen-
der und löschender Taktkette
–– Fehlersuche bei umfangreichen
elektropneumatischen Steue
rungen
Die Zusammenstellung der Kompo-
nenten entspricht dem Lehrgang des
Bundesinstitutes für Berufsbildung
BIBB.
Empfohlene Lernmedien
––
––
––
––
––
––
––
––
–– Digitales Lernprogramm
Grundlagen der Elektropneumatik
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
Gleich mitbestellen:
BIBB-Lehrgang Elektropneumatik
dazu: Aufgaben, Protokollblätter,
Übungsschaltungen
Kompletter Gerätesatz BIBB Elektropneumatik im Systainer
3.389,00
184462
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 2x Signaleingabe, elektrisch
217,00 162242
2 1x Meldeeinrichtung und Verteiler, elektrisch
213,00 162244
3 2x Relais, 3-fach
215,00 162241
4 1x Zeitrelais, 2-fach
346,00 162243
5 1x Grenztaster elektrisch, Betätigung von links
46,00 183322
6 1x Näherungsschalter, induktiv, M12
72,00 548643
7 1x Näherungsschalter, kapazitiv, M12
138,00 548651
8 1x Näherungsschalter, optisch, M12
129,00 572744
9 2x Näherungsschalter, elektronisch, mit Zylinderbefestigung
80,00 540695
10 3x 5/2-Wege-Magnet-Impulsventil mit LED
180,00 567200
11 1x 2 x 3/2-Wege-Magnetventil mit LED, in Ruhestellung gesperrt 186,00 567198
12 3x 5/2-Wege-Magnetventil mit LED
159,00 567199
13 1x Drucksensor mit Anzeige
211,00 572745
14 1x Doppeltwirkender Zylinder
91,00 152888
Empfohlenes Zubehör:
Aluminium-Profilplatte
➔
Seite 198
Verdichter
➔
Seite 200
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
➔
Seite 206
122
DE
12,00
93070
DE
4,30
93080
1