Gerätesatz TP 111
Grundlagenausbildung Regelpneumatik
24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
Pneumatik Trainingspakete
> Gerätesätze > Regelpneumatik
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lerninhalte
–– Druck- und Lageregelung
–– Wirkungsablauf eines Regel
kreises: Regelgröße, Stellgröße,
Störgröße, Führungsgröße
–– Wirkungsweise und Zeitverhalten
von Regeleinrichtungen: unstetige
und stetige Regler, P-, I-, D-, PI-,
PD-, PID-Regler, Zustandsregler
–– Verhalten von Regelstrecken: Über-
tragungskennlinien, Sprungant-
wortverhalten, Strecken mit und
ohne Ausgleich, Strecken 1., 2. und
3. Ordnung, Totzeiten
–– Zusammenwirken von Reglern und
Regelstrecken: Regelkreisoptimie-
rung, Stabilitätsbetrachtungen
–– Aufbau, Inbetriebnahme und Opti-
mierung von Baugruppen, Geräten
und Anlagen der Regelungstechnik
mit analogen Reglerkarten
Empfohlene Lernmedien
–– Digitales Lernprogramm Pneumatik
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch Regelpneumatik
Teilgerätesätze zur Druckregelung
und Lageregelung auf Anfrage.
Hinweis:
Linearantrieb und Linearpotentio
meter werden quer zur Profilnut
montiert.
DE
93,00
94459
EN
93,00
94465
ES
93,00
533499
FR
93,00
94347
Kompletter Gerätesatz TP 111 im Systainer
4.872,00
184467
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Signaleingabe, elektrisch
217,00 162242
2 2x 3/2-Wegeventil mit Drucktaste, in Ruhestellung gesperrt
52,00 152860
3 1x 2 x 3/2-Wege-Magnetventil mit LED, in Ruhestellung gesperrt 186,00 567198
4 1x Druckmessgerät
44,00 152865
5 2x Drosselrückschlagventil
13,83 193967
6 1x Einschaltventil mit Filterregelventil, 5 µm
143,00 526337
7 1x Verteilerblock
91,00 152896
8 1x Kunststoffschlauch, 4 x 0,75 Silber 10 m
9,30 151496
9 1x PID-Regler
510,00 162254
10 1x Komparator
639,00 162257
11 1x Drucksensor, analog
248,00 167094
12 1x 5/3-Wege-Magnetventil, in Ruhestellung gesperrt
186,00 567201
13 1x 5/3-Wege-Proportionalventil
536,00 167078
14 2x Druckluftspeicher, 0,4 l
72,00 152912
15 1x Zustandsregler
526,00 162253
16 1x Linearantrieb, pneumatisch, mit Führung und Zubehör
804,00 192501
17 1x Linearpotentiometer (Wegmesssystem)
291,64 152628
18 1x Lineal
50,00 525927
19 1x Gewicht, 5 kg für Linearantrieb
98,00 34065
20 2x Stoßdämpfer
85,66 34572
1x Anschlusskabel für Linearpotentiometer
112,00 376177
1x Adapter für Y-Achse oder Gewicht
47,00 167032
1x Befestigungsbausatz für Linearpotentiometer
62,75 178441
Empfohlenes Zubehör:
Aluminium-Profilplatte
➔
Seite 198
Verdichter
➔
Seite 200
Oszilloskop
➔
Seite 209
Multimeter
➔
Seite 207
Funktionsgenerator
346,00 152918
Kabel BNC – 4 mm
21,00 152919
Kabel BNC – BNC
23,00 158357
T-Stück BNC
14,00 159298
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
➔
Seite 206
123
1