Page 131 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
4
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > Hydraulik
129
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Das Medienangebot
zum TP 501
Lehrgangsunterlagen
17 Übungsaufgaben stellen die
Grundschaltungen der Hydraulik
dar. In den Schaltplänen werden die
Symbole nach DIN/ISO 1219 verwen­
det. Die praktische Ausführung der
Übungsaufgaben setzt den Geräte-
satz Hydraulik Grundstufe TP 501
voraus.
Das Arbeitsbuch enthält:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Multimedia CD-ROM mit Fotos
und Videos von industriellen
Anwendungen und Schaltplänen
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
Ergänzende Medien
–– Konstruieren und Simulieren
mit FluidSIM
®
–– Messen und Regeln mit FluidLab
®
–– Digitales Lernprogramm
Hydraulik/Elektrohydraulik
–– Lehrbuch Hydraulik Grundstufe
–– Postersatz Hydraulik
Arbeitsbuch
TP 501
Mit CD-ROM
Festo Didactic
550141 DE
Hydraulik
Grundstufe
1Z2
1Z1
1A1
m
0V1
B
X A
1V2
A
1V1
B
T P
B
A
1V3
B A
X
Kompletter Gerätesatz TP 501 im Systainer
5.615,00
573035
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Druckbegrenzungsventil
335,00 544335
2 1x 2-Wege-Stromregelventil
443,00 544338
3 1x Drosselrückschlagventil
168,00 152843
4 1x Rückschlagventil, entsperrbar
299,00 544339
5 1x Rückschlagventil, 0,6 MPa Öffnungsdruck
145,00 548618
6 1x 4/2-Wege-Handhebelventil, federrückgestellt
521,00 544342
7 1x 4/3-Wege-Handhebelventil, Stuhlmittelstellung (AB->T), rastend 567,00 544344
8 1x 4/3-Wege-Handhebelventil, Sperrmittelstellung, rastend
567,00 544343
9 1x Absperrventil
93,00 152844
10 1x Differentialzylinder 16/10/200 mit Abdeckhaube
685,00 572746
11 1x Gewicht, 9 kg für Zylinder
163,00 152972
12 1x Hydromotor
536,00 152858
13 1x T-Verteiler
99,00 152847
14 2x Verteilerplatte 4-fach, mit Druckmessgerät
212,00 159395
15 3x Druckmessgerät
122,00 152841
16 1x Durchflusssensor
366,00 567191
Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen:
7x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm
118,00 152960
3x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm
120,00 152970
2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm
124,00 159386
Multimeter
Seite 207
Aluminium-Profilplatte
Seite 198
Hydraulikaggregat
Seite 204
Abdeckhaube für Gewicht
Seite 202
Netzgerät für Aufnahmerahmen
Seite 199
10
16
DE
90,00
550141
EN
90,00
551141
ES
90,00
551145
FR
90,00
551146