Page 136 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
134
Ergänzungsgerätesätze
Steuerungen für die Elektrohydraulik
www.festo-didactic.de
Ergänzungsgerätesatz
Steuern mit FluidSIM
®
/
EasyPort USB
Mit diesem Paket kann die Software
FluidSIM
®
für die Ansteuerung der
Trainingspakete einsetzt werden.
FluidSIM
®
steuert über EasyPort USB
und verarbeitet die an der Universal-
anschlusseinheit anliegenden Ein-
und Ausgänge gemäß Ihrer Program-
mierung, z.B. durch das in FluidSIM
®
enthaltene Digitalmodul.
Kompletter Ergänzungsgerätesatz im Systainer
510,00
556271
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Kurzanleitung LOGO!, DE/EN/FR/ES
13,00 556268
2 1x LOGO! EduTrainer Compact TP
390,00 535250
3 1x LOGO! Soft Comfort, DE/EN/FR/ES/IT/PT
49,00 526505
4 1x LOGO! Programmierkabel
75,00 526504
Voraussetzung:
Gerätesatz TP 601 – Grundstufe
Seiten 132 – 133
Aluminium-Profilplatte
Seite 198
Hydraulikaggregat
Seite 204
Netzgerät für Aufnahmerahmen
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
Seite 206
Ergänzungsgerätesatz
Steuern mit LOGO! EduTrainer
®
Compact TP/LOGO! Soft Comfort
Der schnelle, unkomplizierte und
preisgünstige Einstieg in die logi-
sche Signalverarbeitung. Mit seinen
umfangreichen steuerungstechni-
schen Grund- und Sonderfunktionen
ersetzt LOGO! eine Vielzahl von her-
kömmlichen Schalt- und Steuerungs-
geräten.
Im Paket Steuern mit FluidSIM
®
ist
alles enthalten, was zur Ansteuerung
der Trainingspakete TP 201 oder TP
601 benötigt wird. Vorausgesetzt
wird FluidSIM
®
Pneumatik für TP 201
oder FluidSIM
®
Hydraulik für TP 601.
Eine Kurzanleitung informiert über
die einzelnen Schritte.
Die Musterlösungen sind als Fluid-
SIM
®
CT-Programme auf einem Da-
tenträger enthalten.
Im Paket LOGO! EduTrainer
®
Com-
pact TP ist alles enthalten, was zur
Ansteuerung der Trainingspakete
TP 201 oder TP 601 benötigt wird.
Eine Kurzanleitung informiert über
die einzelnen Schritte. Programmiert
wird mit der enthaltenen Program-
miersoftware LOGO! Soft Comfort.
Die Musterlösungen sind als LOGO!
Soft Comfort-Programme auf einem
Datenträger enthalten.
Kompletter Ergänzungsgerätesatz im Systainer
768,00
556270
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Kurzanleitung FluidSIM, DE/EN/FR/ES
13,00 556267
2 1x EasyPort USB
380,00 548687
3 1x EasyPort-Adapter für Profilplatte
23,00 549806
4 1x Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
5 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m
67,00 34031
Voraussetzung:
Gerätesatz TP 601 – Grundstufe
Seiten 132 – 133
FluidSIM Hydraulik (ab Version 4)
Seiten 34 – 35
3
2
1
5
4
4
3
2
1
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > Elektrohydraulik
Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen: