Page 135 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
133
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > Elektrohydraulik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10/11
12
13
14
15
Kompletter Gerätesatz TP 601 im Systainer
6.486,00
573037
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Druckbegrenzungsventil
335,00 544335
2 1x 2-Wege-Stromregelventil
443,00 544338
3 1x Drosselrückschlagventil
168,00 152843
4 1x Rückschlagventil, 0,6 MPa Öffnungsdruck
145,00 548618
5 1x 4/2-Wege-Magnetventil, federrückgestellt
454,00 544346
6 1x 4/3-Wege-Magnetventil, Sperrmittelstellung
485,00 544347
7 1x 4/2-Wege-Magnetimpulsventil, rastend
495,00 544352
8 1x Absperrventil
93,00 152844
9 1x Gewicht, 9 kg für Zylinder
163,00 152972
10 2x Differentialzylinder 16/10/200 mit Abdeckhaube
685,00 572746
11 1x Anbausatz für Zylinder
97,00 544371
12 2x T-Verteiler
99,00 152847
13 2x Verteilerplatte 4-fach, mit Druckmessgerät
212,00 159395
14 2x Druckmessgerät
122,00 152841
15 1x Druckschalter, elektronisch
639,00 548612
16 2x Relais, 3-fach
215,00 162241
17 1x Signaleingabe, elektrisch
217,00 162242
18 1x Grenztaster elektrisch, Betätigung von links
46,00 183322
19 1x Grenztaster elektrisch, Betätigung von rechts
46,00 183345
20 2x Näherungsschalter, elektronisch
75,00 548589
Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen:
7x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm
118,00 152960
2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm
120,00 152970
4x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm
124,00 159386
Sicherheits-Laborleitungen
Seite 206
Multimeter
Seite 207
Aluminium-Profilplatte
Seite 198
Hydraulikaggregat
Seite 204
Abdeckhaube für Gewicht
Seite 202
Tischnetzgerät
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
Seite 199
10
16
18
19
20
Das Arbeitsbuch enthält:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Multimedia CD-ROM mit Fotos
und Videos von industriellen
Anwendungen und Schaltplänen
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
Ergänzende Medien
–– Konstruieren und Simulieren
mit FluidSIM
®
–– Messen und Regeln mit FluidLab
®
–– Digitales Lernprogramm
Hydraulik/Elektrohydraulik
–– Lehrbuch Elektrohydraulik
Grundstufe
–– Postersatz Hydraulik
Das Medienangebot
zum TP 601
Lehrgangsunterlagen
15 Übungsaufgaben stellen die
elektrischen Grundschaltungen der
hydraulischen Steuerungstechnik
dar. Die praktische Ausführung der
Übungsaufgaben setzt den Geräte-
satz Elektrohydraulik Grundstufe TP
601 voraus.
DE
90,00
550143
EN
90,00
551150
ES
90,00
551151
FR
90,00
551152
Arbeitsbuch
TP 601
Mit CD-ROM
Festo Didactic
550143 DE
Elektrohydraulik
Grundstufe
1A1
0V1
0Z1
1V1
A
T P
B
1M1
1A1
1Z2
1V2
A
B
1Z1
K1
1M1
24 V
1
2
0 V
S1
13
14
A1
A2
K1
14
11
12
12
22
32
42
.2
14
24
34
44
11
21
31
41
17