Page 161 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
159
Elektrotechnik/Elektronik Trainingspakete
> Gerätesätze > Gebäudesystemtechnik
Das Arbeitsbuch
Das Arbeitsbuch Netzsysteme und
Schutzmaßnahmen befasst sich ge-
zielt mit dem Thema Sicherheit von
elektrischen Anlagen nach DIN VDE.
Auf die speziellen Gegebenheiten
und die Maßnahmen zur Vermeidung
gefährlicher Situationen wird anhand
realitätsnaher Situationen einge-
gangen. In Projektform werden un-
terschiedliche Netzformen (TN-C,
TN-CS, TT- und IT-Netz), der Schutz
gegen direktes und indirektes Berüh-
ren, der Schutz gegen elektrischen
Schlag (auch im Fehlerfalle), der
Schutz durch RCD und die Erst- und
Wiederholungsprüfung von elektri-
schen Anlagen und Elektrogeräten
vermittelt.
1
2
3
Kompletter Gerätesatz TP 1111 im Systainer
2.850,00
571824
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Netzeinspeisung EduTrainer
550,00 571825
2 1x Hausanschluss EduTrainer
990,00 571826
3 1x Unterverteilung EduTrainer
1.380,00 571827
Empfohlene Lernmedien, gleich mitbestellen:
Arbeitsblätter unterstützen alle not-
wendigen Schritte von der Einfüh-
rung über die Planung und Durchfüh-
rung der Übungen bis zur Ergebnis-
bewertung und Dokumentation.
Besonders auf die eigenständige
Durchführung, Bewertung und Doku-
mentation durch den Lernenden wird
Wert gelegt.
Das Arbeitsbuch enthält:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
–– Multimedia-CD-ROM mit Grafiken
–– 150 Seiten, teilweise farbig, im
Ordner
Digitales Lernprogramm Elektrische Schutzmaßnahmen
Seite 21
Arbeitsbuch
TP 1111
Mit CD-ROM
Festo Didactic
567307 DE
Netzsysteme
und Schutzmaßnahmen
Erweiterungsmöglichkeiten:
RCD EduTrainer
Auf Anfrage
IT-Netz EduTrainer
Auf Anfrage
DE
70,00
567307
EN
70,00
567309
ES
70,00
567311
FR
70,00
567313
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.