Elektrotechnik/Elektronik Trainingspakete
> Gerätesätze > Gebäudesystemtechnik
Technische Daten
–– Eingangsspannung:
230 V AC 1~ (47 – 63 Hz), kurz-
schluss- und überlastgeschützt
–– Phasenanzeige
–– Ausgang zur Verbindung weiterer
KNX/EIB EduTrainer
®
–– Ausgangsspannung:
230 V AC 1~
–– Integriertes Netzteil 30 V DC 0,32 A
–– USB Schnittstelle
–– 8-fach Schaltausgang
–– 2-fach Jalousieaktor
–– 2-fach Dimmaktor
–– 4-fach Universal Binär E/A
–– 4-fach Multifunktions-Tastsensor
mit 8 Tasten
–– 2-fach Multifunktions-Tastsensor
mit 4 Tasten, Raumtemperatur-
Regler inklusive Soll- und Istwert-
Eingabe und Display
–– Integriertes Simulationsfeld mit
14 farbigen, teilweise dimmba-
ren LEDs
–– KNX-Systemstecker für Bus
anschluss
–– Anschluss über 4 mm und 2 mm
Sicherheitsstecker
–– Frontplatte: 399 x 297 mm
–– Pultgehäuse mit Gummifüßen für
den Einsatz im A4 Rahmen oder auf
dem Tisch
Kompletter Gerätesatz TP 1131 im Systainer
2.500,00
571867
Empfohlenes Zubehör, gleich mitbestellen:
Software ETS3 Ausbildungspaket
Auf Anfrage
Erweiterungsmöglichkeiten:
Heizungsreglung mit echtem Stellantrieb für die praxisnahe Ausbildung.
KNX/EIB Heizungs-Stellantrieb EduTrainer
Auf Anfrage
Reale Jalousie, erlaubt die Darstellung der Problematik der Lamellenstellung an Jalousien.
KNX/EIB Jalousie EduTrainer
Auf Anfrage
Anschlussfreudig
Ein Schaltaktor 8-fach sowie je ein
Dimm- und ein Jalousieaktor 2-fach
bieten vollen Funktionsumfang und
lassen bei der Ansteuerung externer
Aktoren oder des integrierten Simu-
lationsfelds keine Wünsche offen.
Flexibel
Der universelle Simulationsbereich
mit teilweise dimmbaren LEDs ver-
zichtet auf feste Verdrahtungen und
bietet durch seine Auflagemasken
vielfältige Möglichkeiten für span-
nende Projekte.
Lieferumfang
–– KNX/EIB Kompaktboard
–– Auflagemasken
–– 14 Sicherheits-Laborleitungen
Ergänzende Medien
EIB Powerline-Technik
Arbeitsheft mit CD-ROM
–– Leicht verständliche Einführung
in das Bussystem EIB und die Pro-
grammiersoftware PowerLine
–– Vermittelt die Inhalte praxisnah an-
hand von Simulationen (CD-ROM)
und vielfältigen Übungsaufgaben
(Arbeitsheft)
–– Inklusive CD-ROM mit vollwertiger
Programmiersoftware PowerLine
EIB Powerline-Technik
Lösungen
Lösungsheft zum Arbeitsheft, bietet
vertiefende Informationen zu Bus-
systemen und der Programmiersoft-
ware PowerLine.
DE
16,31
572124
DE
18,18
572125
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 161