Page 167 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
165
Elektrotechnik/Elektronik Trainingspakete
> Gerätesätze > Elektrische Antriebstechnik
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Trainingsgerät für den A4-Aufnah-
merahmen, betriebsbereit bestückt
mit dem universellen einphasigen
Frequenzumrichter Micromaster 420
von Siemens.
Profibus-Schnittstelle, Bedienfeld so-
wie Parametriersoftware sind Teil des
Lieferumfanges.
Die typischen industriellen Einsatz-
felder des Micromaster 420 sind För-
derbänder, Materialtransport, Pum-
pen und Lüfter.
Besondere Eigenschaften:
–– Vielseitig einsetzbare Ein-/
Ausgänge
–– FCC-Regelung (Fluss-Stromrege-
lung) für hohe Antriebsqualität,
auch bei Laständerungen
–– Multipoint-Kennlinie
(parametrierbare U/f-Kennlinie)
–– Vielfältige Inbetriebnahme­
möglichkeiten via Bedienfeld oder
Softwaretool
–– Parametrierbare Hoch-/Rücklauf-
zeiten (0 – 650 s)
–– 4 Ausblendfrequenzen zur
Schonung der Maschine bei
Resonanzen
–– Integrierte Schutz-/Überlast­
funktionen
Das Gerät ist mit einem EMV-Filter
mit reduziertem Fehlerstrom für den
Betrieb in Laborumgebung ausge-
stattet.
Alle relevanten  Anschlüsse des Um-
richters sind auf 4 mm Sicherheits-
steckbuchsen herausgeführt.
Der Motoranschluss kann alternativ
über einen standardisierten Rund-
stecker oder über eine Klemmleiste
erfolgen. Zusätzlich steht eine Schir-
manschlussklemme zur Verfügung.
Die Stromversorgung erfolgt eben-
falls über 4 mm Buchsen.
Der Umrichter eignet sich ideal als
Antrieb für das MPS
®
Transfersys-
tem AC. Mit der Profibusanschaltung
lässt er sich nahtlos in übergeordne-
te Steuerungssysteme integrieren.
Technische Daten
–– PROFIBUS-Interface
–– BOP (Bedienfeld)
–– 3 Digitaleingänge
–– 1 Analogeingang
–– 1 Relaisausgang
–– 1 Analogausgang
–– PI-Regelung
–– Frontplatte: 266 x 297 mm
–– Tiefe: 90 mm
–– Stromversorgung: 1 AC/230 V
–– Ausgang: 3 AC/230 V, 0,35 kW
Trainingsgerät für den A4-Aufnah-
merahmen, betriebsbereit bestückt
mit dem universellen einphasigen
Frequenzumrichter für variable Dreh-
zahlen an einphasigen Netzen von
200 – 240 V.
Aufgrund seiner unkomplizierten Be-
dienung eignet er sich besonders als
Einsteigergerät zur Vermittlung von
Grundlagen der Umrichtertechnik.
Die typischen industriellen Einsatz-
felder des Sinamics G110 sind För-
derbänder, Materialtransport, Pum-
pen und Lüfter.
Besondere Eigenschaften:
–– Unkompliziertes Engineering und
Parametrierung durch die Tools
SIZER und STARTER und über das
abnehmbare Bedienfeld (BOP)
–– Multipoint-Kennlinie
(parametrierbare U/f-Kennlinie)
–– Integrierte Schutz-/Überlast­
funktionen
Das Gerät ist mit einem EMV-Filter
mit reduziertem Fehlerstrom für den
Betrieb in Laborumgebung ausge-
stattet.
Alle relevanten Anschlüsse des Um-
richters sind auf 4 mm Sicherheits-
steckbuchsen herausgeführt.
Der Motoranschluss kann alternativ
über einen standardisierten Rund-
stecker oder über eine Klemmleiste
erfolgen. Zusätzlich steht eine Schir-
manschlussklemme zur Verfügung.
Die Stromversorgung erfolgt eben-
falls über 4 mm Buchsen.
Der Umrichter eignet sich als
Antriebssteuerung für das MPS
®
Transfersystem AC.
Technische Daten
–– BOP (Bedienfeld)
–– 3 Digitaleingänge
–– 1 Analogeingang
–– 1 Optokoppler Ausgang
–– Frontplatte: 266 x 297 mm
–– Tiefe: 90 mm
–– Stromversorgung: 1 AC/230 V
–– Ausgang: 3 AC/230 V, 0,55 kW
Micromaster 420 EduTrainer
®
Micromaster 420 EduTrainer
Auf Anfrage
573868
Sinamics G110 EduTrainer
Auf Anfrage
573869
Sinamics G110 EduTrainer
®
Weitere Frequenzumrichter und Servoumrichter:
Sinamics G120 EduTrainer (3 AC/400 V)
Auf Anfrage 573870