164
Elektrotechnik/Elektronik Trainingspakete
> Gerätesätze > Elektrische Antriebstechnik
www.festo-didactic.de
Elektrische Maschinen
–– Robuste Sonderausführung für
den Schulungsbetrieb
–– Neutrales Leistungsschild
–– Temperaturschutz (Öffner) in der
Wicklung
–– Fertig montiert und ausgerichtet
auf Trägerplatte
–– Ein Wellenende, bestückt mit
Kupplungsstück passend zum
Servo Brems- und Antriebssystem
–– Trägerplatte mit Klemmschlitz
und Schnellbefestigungssystem
für Profilplatte
–– Alle Anschlüsse auf Sicherheits-
buchsen herausgeführt
–– Lackiert in RAL 7035
Gleichstrom-Nebenschlussmaschine
–– Leistung: 0,3 kW
–– Drehzahl: 2000 U/min
–– Anker: 220 V/1,8 A
–– Feld: 220 V/0,3 A
Gleichstrom-Reihenschlussmaschine
–– Leistung: 0,3 kW
–– Drehzahl: 2000 U/min
–– 220 V/1,9 A
Universalmotor
–– Leistung: 0,2 kW
–– Drehzahl: 3000 U/min
–– AC 230 V/3,0 A
–– DC 140 V/2,5 A
Kondensatormotor
–– Leistung: 0,25 kW
–– Drehzahl: 1400 U/min
–– cos
ϕ
: 0,99
–– AC 230 V/1,86 A
–– Betriebs-/Anlaufkondensator:
25 μF/10 μF
Drehstrom-Asynchronmotor
230/400 V
–– Leistung: 0,25 kW
–– Drehzahl: 1350 U/min
–– cos
ϕ
: 0,79
–– Sternschaltung: 400 V/0,76 A
–– Dreieckschaltung: 230 V/1,32 A
Drehstrom-Asynchronmotor
400/690 V
–– Leistung: 0,25 kW
–– Drehzahl: 1350 U/min
–– cos
ϕ
: 0,78
–– Sternschaltung: 690 V/0,45 A
–– Dreieckschaltung: 400 V/0,77 A
Synchronmaschine
–– Leistung: 0,3 kW
–– Drehzahl: 1500 U/min
–– cos
ϕ
: 0,97
–– Erreger: 150 V/0,95 A
–– Sternschaltung: 400 V/0,66 A
–– Dreieckschaltung: 230 V/1,14 A
Weitere Maschinen sind auf Anfrage
erhältlich.
Gleichstrom-Nebenschlussmaschine
1.120,00
571868
Gleichstrom-Reihenschlussmaschine
1.120,00
571869
Universalmotor
1.070,00
571871
Kondensatormotor
750,00
571872
Drehstrom-Asynchronmotor 230/400 V
550,00
571874
Drehstrom-Asynchronmotor 400/690 V
580,00
571875
Synchronmaschine
1.650,00
572095