Page 174 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Universal in Form und Größe
Seinen Namen trägt der EduTrainer
®
Universal zu recht:
–– Er passt in den A4 und in den
ER-Aufnahmerahmen.
–– Er kann aber auch auf dem Tisch
stehen, oder sogar liegen.
–– Sie bekommen ihn in jeder denkba-
ren, fertigen Konfiguration –
oder Sie können ihn selbst aus-
statten.
–– Es gibt ihn in schmaler und breiter
Ausführung – damit Sie nichts be-
zahlen müssen, was Sie gar nicht
brauchen.
Universal in der Ausstattung
Weltweit gibt es sicher mehr als nur
5 oder 6 führende Hersteller von
Speicherprogrammierbaren Steue-
rungen. Deshalb haben wir den Edu-
Trainer
®
Universal für verschiedene
Hutschienen vorbereitet, damit er
mit jeder beliebigen SPS bestückt
werden kann.
Unterhalb der SPS sorgt das 19“ Ein-
schub-Format dafür, dass Sie ihn mit
jeder nur denkbaren Kombinationen
von Anschlussplatten und Simulati-
onsmodulen ausstatten können.
Mit Pass-Genau-Garantie
Damit Trägersystem und Ausstattung
zusammen passen, hilft der Online-
Konfigurator bei der Auswahl der
richtigen Komponenten. Am Ende
liegt Ihr EduTrainer
®
Universal bild-
haft vor und die Stückliste bzw. der
Bestellcode in Ihrer Hand.
Der EduTrainer
®
Universal
Sie setzen auf eine SPS der Welt-
marktführer? Sie fokussieren in der
Ausbildung eher die Beherrschung
von Prozessen und Technologien als
den sicheren Umgang mit Draht und
Schraubenzieher?
Dann ist der EduTrainer
®
Universal
die richtige Lösung!
Was auch immer Ihnen besonders
wichtig ist: Sie bekommen den Edu-
Trainer
®
Universal genau so, wie Sie
ihn brauchen:
–– Fix und fertig konfiguriert oder zur
freien Gestaltung
–– Mit SPS von Siemens, Festo und
anderen führenden Herstellern
–– Mit oder ohne Netzteil
–– Mit oder ohne 4 mm Sicherheits-
steckbuchsen
–– Und immer mit der Standard-
Schnittstelle SysLink
24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > EduTrainer
®
Universal
172
EduTrainer
®
Universal
Für ein Höchstmaß an Flexibilität