Der Industriestandard für das Labor
Das modulare Konzept der SIMATIC
S7-300 von Siemens bietet professi-
onelle SPS-Technik des Marktführers.
Mit den verschiedenen CPUs, CPs
und E/A-Baugruppen erfüllt die S7-
300 alle Anforderungen der Automa-
tisierungstechnik. Diese Steuerung
ermöglicht den Einsatz unterschied-
lichster Feldbusse wie AS-Interface,
Profibus-DP oder Profinet.
Mit der STEP 7 Programmierumge-
bung stehen alle industrierelevanten
SPS Programmiersprachen zur Verfü-
gung wie AWL, KOP, FUP, STEP 7-SCL,
STEP 7-GRAPH und STEP 7-HiGraph.
EduTrainer
®
Universal mit:
CPU 313C-2DP
–– 64 kByte RAM
für Programm und Daten
–– Inklusive MMC
–– Schnittstelle: MPI, Profibus-DP
Ein-/Ausgänge:
–– 16 digitale Eingänge (24 V DC)
–– 16 digitale Ausgänge (24 V DC,
400 mA)
SM 334:
–– 4 analoge Eingänge, 8 Bit
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
–– 2 analoge Ausgänge,
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
CPU 314C-2DP
–– 96 kByte RAM
für Programm und Daten
–– Inklusive MMC
–– Schnittstellen: MPI, Profibus-DP
Ein-/Ausgänge:
–– 24 digitale Eingänge (24 V DC)
–– 16 digitale Ausgänge (24 V DC,
400 mA)
–– 4 analoge Eingänge, 11 Bit, 20 ms,
(±10 V, 0 – 10 V, ±20 mA,
0/4 – 20 mA), 1 Pt100 Eingang
–– 2 analoge Ausgänge (±10 V,
0 – 10 V, ±20 mA, 0/4 – 20 mA)
EduTrainer
®
Universal Vorzugsvarianten Labor
A4 und A4 Rack mit SIMATIC S7-300 und 19” Simulationsmodulen
S7-313C-2DP (458 mm)
3.240,00
567108
S7-314C-2DP (458 mm)
3.740,00
567109
S7-315F-2PN/DP (TP) (305 mm)
3.600,00
567229
S7-315F-2PN/DP (305 mm)
➔
siehe Abbildung
4.150,00
567110
CPU 315F-2PN/DP
–– 256 kByte RAM
für Programm und Daten
–– Inklusive MMC
–– Schnittstellen: MPI, DP, PN
SM 323:
–– 16 digitale Eingänge (24 V DC)
–– 16 digitale Ausgänge (24 V DC,
500 mA),
SM 334:
–– 4 analoge Eingänge, 8 Bit
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
–– 2 analoge Ausgänge,
(0 – 10 V, 0 – 20 mA)
Das Trägersystem:
–– EduTrainer
®
A4 Rack, Auftisch-
Variante, Größe 1 oder Größe 2,
B x H 305/458 mm x 300 mm
–– 19“ Modul Simulationsplatte mit
2 x SysLink Steckverbindung für
MPS
®
Station und Bedienfeld mit
je 8 digitalen Eingängen und 8 di-
gitalen Ausgängen und 1 x D-Sub
15-polig Steckverbindung mit 4
analogen Eingängen und 2 analo-
gen Ausgängen, Not-Halt-Brücke
zum Anschluss eines Sicherheits-
kreises zur Abschaltung von 8 digi-
talen Ausgängen.
–– Integriertes Netzteil 110/230 V/
24 V, 4,5 A
–– Stabiles pulverbeschichtetes Stahl-
blechträgersystem
–– 19“ Simulationsmodule:
16 DIN, 16 DOUT, 4 AIN/2 AOUT,
SysLink
www.festo-didactic.de
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > EduTrainer
®
Universal
Empfohlenes Zubehör
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
Sicherheits-Laborleitung, 3 m
39,00 571817
PC-Adapter, USB
312,00 539006
Programmiersoftware STEP 7
➔
Seite 44
Kaltgerätekabel 90°
➔
Seite 199
Sonstiges Zubehör
Digital-Ein-/Ausgangsbaugruppe SM323 8E/8A
223,00 184550
Digital-Ein-/Ausgangsbaugruppe SM323 16E/16A
380,00 529142
Frontstecker, Schraubkontakte, 20-polig
22,00 184554
Frontstecker, Schraubkontakte, 40-polig
34,00 660560
Analog-Ein-/Ausgangsbaugruppe S7-SM334-4E/2A
345,00 184804
AS-Interface-Erweiterung S7-300 CP 343-2 AS-i Master
820,00 533028
Trainer Package Internetanschluss S7-300, CP343-1 Advanced
905,00 533027
Analog-Kabel, gekreuzt, 2 m
33,00 533039
EduTrainer
®
Universal
Vorzugsvarianten für
MPS
®
/MPS
®
PA
➔
Seiten 304 – 307
* Es gelten spezielle Lizenz-
regeln für Schulen und Aus-
bildungsstätten im gewerbli-
chen Bereich.
174