EduTrainer
®
Universal Vorzugsvarianten Labor
A4 Rack mit SIMATIC S7-1200 und 19” Simulationsmodulen
Die neue modulare Kleinsteuerung
von Siemens
Für Lösungen in diskreten und
Standalone-Automatisierungsan-
wendungen des unteren Leistungs-
bereichs.
Die neue Controllerfamilie SIMATIC
S7-1200 hat ein neues integriertes
Engineeringsystem:
SIMATIC STEP 7 Basic für Controller
und HMI
EduTrainer
®
Universal mit:
CPU S7-1214C
–– 50 kByte Arbeitsspeicher,
2 MByte Ladespeicher
–– Schnittstelle: RJ45
Ein-/Ausgänge:
–– 14 digitale Eingänge (24 V DC)
–– 10 digitale Ausgänge (24 V DC,
500 mA)
–– 2 analoge Eingänge, 10 Bit
(0 – 10 V)
CPU-Modul:
Analogausgabe SB 1232 AQ
–– AO 1 x 12 Bit (± 10 V DC/0 – 20 mA)
Das Trägersystem:
–– EduTrainer
®
A4 Rack, Auftisch-
Variante, Größe 1, B x H 305 mm x
300 mm
–– 19“ Modul Simulationsplatte mit
2 x SysLink Steckverbindung für
MPS
®
Station und Bedienfeld mit
je 8 digitalen Eingängen und 8 di-
gitalen Ausgängen und 1 x D-Sub
15-polig Steckverbindung mit 4
analogen Eingängen und 2 analo-
gen Ausgängen, Not-Halt-Brücke
zum Anschluss eines Sicherheits-
kreises zur Abschaltung von 8 digi-
talen Ausgängen.
–– Integriertes Netzteil 110/230 V/
24 V, 4,5 A (in Best-Nr. 567240,
567242)
–– Kann auf den Tisch oder in eine
MPS
®
Station gestellt werden
–– Stabiles pulverbeschichtetes Stahl-
blechträgersystem
–– Erweiterbar mit 19“ Simulations-
modulen (nur Best-Nr. 567242 und
567243)
➔
Seite 176
Die Best-Nr. 567240 und 567241 ent-
halten bereits eine vollwertige Aus-
stattung mit Simulationsmodulen:
–– 19“ Modul 16IN (12 TE), 16 digita-
le Eingänge auf 4 mm Sicherheits-
buchsen und 16 Schalter/Taster für
die Signalsimulation
–– 19“ Modul 16OUT (12 TE), 16
digitale Ausgänge auf 4 mm
Sicherheitsbuchsen
–– 19“ Modul 4AIN/2AOUT (12 TE),
Analogwertverarbeitung 4 analo-
ge Eingänge auf 4 mm Sicherheits-
buchse umschaltbar auf Simulation
über Potentiometer und 2 analoge
Ausgänge auf 4 mm Sicherheits-
buchsen
–– 19“ Modul 24 V/0 V (9 TE), 8 x 4
mm Sicherheitssteckbuchsen, rot
für 24 V-Verteillung, 8 x 4 mm
Sicherheitssteckbuchsen, blau für
0 V-Verteilung
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > EduTrainer
®
Universal
6x S7-1200-TP (ON, SL)
6.990,00
567243
6x S7-1200-TP (SL)
7.990,00
567242
6x S7-1200-TP (ON)
9.990,00
567241
6x S7-1200-TP
➔
siehe Abbildung
10.990,00
567240
Empfohlenes Zubehör
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
Sicherheits-Laborleitung, 3 m
39,00 571817
Kaltgerätekabel 90°
➔
Seite 199
Sonstiges Zubehör
Trainer Package SIMATIC Basic Panel für S7-1200
1.896,00 572742
Analog-Kabel, gekreuzt, 2 m
33,00 533039
Hinweise:
Der EduTrainer
®
Universal S7-1200-TP ist sowohl mit oder ohne (ON) Netzteil aus-
gestattet als auch entweder mit 19“ Simulationsmodulen oder nur mit SysLink (SL).
Inklusive Programmierkabel und Programmiersoftware.
Der EduTrainer
®
steht im 6er-Pack zur Verfügung. Grundlage ist das SCE-Trainer Package
S7-1200
➔
Seite 182
EduTrainer
®
Universal
Vorzugsvarianten für
MPS
®
/MPS
®
PA
➔
Seiten 304 – 307
Es gelten spezielle Lizenz-
regeln für Schulen und Aus-
bildungsstätten im gewerbli-
chen Bereich.
175