Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > EduTrainer
®
Universal
176
EduTrainer
®
Universal
19” Simulationsmodule
1
2
3
4
5
11
9
7
6
8
10
12
13
1
19“ Modul 16IN (12 TE)
16 digitale Eingänge auf 4 mm
Sicherheitsbuchsen und 16 Schalter/
Taster für die Signalsimulation.
11
19“ Leerplatte
2
19“ Modul 16OUT (12 TE)
16 digitale Ausänge auf 4 mm
Sicherheitsbuchsen.
3
19“ Modul 8IN (6 TE)
8 digitale Eingänge auf 4 mm Sicher-
heitsbuchsen und 8 Schalter/Taster
für die Signalsimulation.
4
19“ Modul 8OUT (6 TE)
8 digitale Ausgänge auf 4 mm Sicher-
heitsbuchsen.
5
19“ Modul 4AIN/2AOUT (12 TE)
–– Analogwertverarbeitung 4 analo-
ge Eingänge auf 4 mm Sicher-
heitsbuchsen umschaltbar auf
Simulation über Potentiometer
und 2 analoge Ausgänge auf 4 mm
Sicherheitsbuchsen
–– Display für Messwertanzeige mit
Wahlschalter für die Kanalauswahl
–– Spannungsbereich:
0 – 10 V; -10 – +10 V
6
19“ Modul Wortverarbeitung
(12 TE)
2-zeiliges Display für die Anzeige des
Eingangswortes und des Ausgangs-
wortes in HEX, DEZ und BCD. Ändern
des Eingangswortes über Tastenfeld.
7
19“ Modul Systemstecker
37-polig (9 TE)
–– 1x 37-poliger Sub-D-Stecker für
16 digitale Eingänge
–– 1x 37-polige Sub-D-Buchse für
16 digitale Ausgänge
–– Not-Halt Brücke für 8 digitale
Ausgänge
9
19“ Modul Systemstecker
SysLink (9 TE)
–– 2x SysLink mit je 8 digitalen Ein-
gängen und 8 digitalen Ausgängen
–– 1x 15-polige Sub-D-Buchse für
4 analoge Ausgänge und 2 analo-
ge Eingänge
–– Not-Halt Brücke für 8 digitale
Ausgänge
8
19“ Modul ASI (6 TE)
–– 2x 2-polige M12 Dose für konfekti-
onierte AS-Interface Kabel
–– Integrierter AS-Interface Filter für
24 V DC
10
19“ Modul 24V/0V (9 TE)
–– 8x 24 V auf 4 mm Sicherheitssteck-
buchsen, rot
–– 8x 0 V auf 4 mm Sicherheitssteck-
buchsen, blau
12
Flachbandkabel, 16-polig
16-poliges Flachbandkabel, einseitig
offen zum Anschluss von 19“ Modu-
len mit Analoganschluss an jede be-
liebige SPS mit Schraub- bzw. Cage-
clamp-Kontakten, 500 mm lang.
13
Flachbandkabel, 10-polig
10-poliges Flachbandkabel, einseitig
offen zum Anschluss von 19“ Modu-
len mit Digitalanschluss an jede be-
liebige SPS mit Schraub- bzw. Cage-
clamp-Kontakten, 500 mm lang.
Preis/Best.-Nr.
90,00
567114
Preis/Best.-Nr.
270,00
567118
Preis/Best.-Nr.
450,00
567119
Preis/Best.-Nr.
350,00
567111
Preis/Best.-Nr.
170,00
567113
Preis/Best.-Nr.
165,00
567112
Preis/Best.-Nr.
180,00
567116
Preis/Best.-Nr.
170,00
567115
Preis/Best.-Nr.
180,00
567122
Preis/Best.-Nr.
110,00
567195
12 TE
28,00
567123
9 TE
24,00
567124
6 TE
21,00
567125
3 TE
17,00
567126
Preis/Best.-Nr.
26,00
567196
Preis/Best.-Nr.
21,00
567197