Page 180 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Fragen? Wir beraten Sie gerne am Telefon: Deutschland 0800/5600967 (kostenlos), Österreich 01 91075-300
EduTrainer
®
Compact
Die
EduTrainer
®
Compact
passen
in die ER-Aufnahmerahmen vieler
Laborsys­teme, sind aber auch als
Tischgerät nutzbar oder auf Profil-
platte zu befestigen. Der Anschluss
von Sensoren und Aktoren an die
Ein- und Ausgänge der SPS erfolgt
via 4 mm ­Sicherheitssteckbuchsen.
Die Eingänge sind mit Schaltern
und Potentiometer simulierbar. Ein-
schließlich der Universal E/A-Schnitt-
stellenbuchse SysLink – die Verbin-
dung zu allen Gerätesätzen von Festo
Didactic.
First-Choice Partner
Siemens – Festo
Profitieren Sie von der Zusammen-
arbeit zweier Marktführer. Siemens
Steuerungen und Software sind in al-
len Gerätesätzen Standard. Als First
Choice Partner von „Siemens Auto-
mation Cooperates with Education“,
kurz SCE, bieten wir maßgeschnei-
derte Lösungen für Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Ausbildungsstätten
weltweit an.
Die SIMATIC S7-300 ist ein modula-
res SPS-System der Firma Siemens
für den Industrieeinsatz. Zur Verwen-
dung in der Aus- und Weiterbildung
wurde die SPS in eine didaktische
Umgebung im Festo Didactic ER-
Format (S7 EduTrainer
®
Compact)
integriert.
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > EduTrainer
®
Compact
Ausstattung
Mit AS-Interface und PROFIBUS
Mit PROFIBUS
Mit AS-Interface
Ohne Bus
Ohne Analogwertverarbeitung
Siemens EduTrainer
®
313C-2DP
Siemens EduTrainer
®
313C-2DP
Siemens EduTrainer
®
313C-2DP mit SIM
Siemens EduTrainer
®
ET 200S
Siemens EduTrainer
®
312C Start
Siemens EduTrainer
®
LOGO!
Siemens EduTrainer
®
TP LOGO!
Festo FEC EduTrainer
®
FST/MWT
Allen-Bradley EduTrainer
®
ML 1200
Mit Analogwertverarbeitung
Siemens EduTrainer
®
314C-2DP
Siemens EduTrainer
®
313C-2DP
Siemens EduTrainer
®
314C-2DP
Siemens EduTrainer
®
314C-2DP mit SIM
Siemens EduTrainer
®
313C
Siemens EduTrainer
®
313C
Siemens EduTrainer
®
313C mit SIM
178