EduTrainer
®
Compact
SIMATIC S7
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
SIMATIC S7 EduTrainer
®
Compact
Die S7 EduTrainer
®
Compact sind mit
der Kompaktversion der S7-300er-
Reihe, der S7-313C mit integrierten
digitalen und analogen Ein- und Aus-
gängen oder der S7-313C-2DP mit
integrierten digitalen Ein- und Aus-
gängen sowie Profibus-DP oder der
S7-314C-2DP mit integrierten digi-
talen und analogen E/A sowie Profi-
bus-DP ausgerüstet.
Schnittstellen
–– 2 SysLink-Steckbuchsen nach IEEE
488 für je 8 digitale Ein-/Ausgänge
–– D-Sub-Buchse 15-polig für analoge
Ein-/Ausgänge (sofern Baugruppe
vorhanden)
–– 4 mm Sicherheitssteckbuchsen für
24 V Betriebsspannung (externes
Netzgerät notwendig)
–– MPI-Schnittstelle bzw. zusätzlich
Profibus-DP-Schnittstelle bei
CPU S7-313C-2DP/S7-314C-2DP
–– AS-Interface Anschlussbuchse
(belegt bei ASI)
–– Not-Halt-Funktion
Hinweise
–– Gehäusemaße 145 x 240 x 170 mm
(H x B x T).
–– Eine im Lieferumfang enthaltene
CD-ROM enthält Beispiele für die
Ausbildung mit STEP 7, AS-Inter-
face und Profibus-DP sowie PPT-
Shows über AS-Interface, Verteilte
Automation mit Profibus-DP und
Ventilinseln (DE).
–– Die S7 wird über die integrierte
MPI-Schnittstelle und das PC-Adap
terkabel mit dem Programmierge-
rät oder dem PC verbunden und mit
STEP 7 programmiert.
–– Die Einheiten werden fertig mon-
tiert geliefert.
–– Datenpufferung durch Micro
Memory Card (im Lieferumfang
enthalten).
–– S7-300 Einzelkomponenten auf
Anfrage.
CPU 313C-D/A (16DE/16DA/4AE/2AA)
1.800,00
533018
CPU 313C-D/A-SIM (16DE/16DA/4AE/2AA/SIM)
1.830,00
533020
CPU 313C-2DP-D (16DE/16DA)
1.930,00
533021
CPU 313C-2DP-D-SIM (16DE/16DA/SIM)
2.050,00
533023
CPU 313C-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
2.150,00
533019
CPU 313C-2DP-D-A (16DE/16DA/4AE/2AA)
2.250,00
533022
CPU 313C-2DP-D-Asi (16DE/16DA/ASI)
2.400,00
527424
CPU 314C-2DP-D/A (16DE/16DA/4AE/2AA)
2.460,00
536905
CPU 314C-2DP-D/A-SIM (16DE/16DA/4AE/2AA/SIM)
2.600,00
536907
CPU 314C-2DP-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
2.970,00
536906
SIMATIC S7 EduTrainer
®
Compact mit
Notwendiges Zubehör
STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT
2.400,00 548573
Handbuch Siemens S7-300 DE
110,00 184557
Handbuch Siemens S7-300 EN
110,00 184558
STEP 7 Grundwissen DE
145,00 184563
STEP 7 Grundwissen DE
145,00 184564
S7/STEP 7 Dokumentation auf DVD DE/EN/ES/FR/IT
100,00 192883
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
PC-Adapter RS232
326,00 184555
PC-Adapter USB
312,00 539006
Dokumentation
Programmiersoftware
Für Digitalverarbeitung:
Für Analogverarbeitung:
Anschlusseinheit, analog
340,00 567232
Analog-Kabel, parallel 2 m
45,00 529141
Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488 2,5 m 67,00 34031
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > EduTrainer
®
Compact
179