Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Gerätesätze > SPS in der Pneumatik
190
Kompletter Gerätesatz TP 301
2.163,00
167101
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Signaleingabe, elektrisch
217,00 162242
2 1x Meldeeinrichtung und Verteiler, elektrisch
213,00 162244
3 1x Näherungsschalter, induktiv, M12
72,00 548643
4 1x Näherungsschalter, kapazitiv, M12
138,00 548651
5 1x Näherungsschalter, optisch, M12
129,00 572744
6 4x Näherungsschalter, elektronisch, mit Zylinderbefestigung
80,00 540695
7 1x 5/2-Wege-Magnetventil mit LED
159,00 567199
8 1x 5/2-Wege-Magnet-Impulsventil mit LED
180,00 567200
9 1x Einfachwirkender Zylinder
74,00 152887
10 2x Doppeltwirkender Zylinder
91,00 152888
11 1x Einschaltventil mit Filterregelventil
134,00 540691
12 1x Verteilerblock
91,00 152896
13 2x Kunststoffschlauch, 4 x 0,75 Silber 10 m
9,30 151496
Empfohlenes Zubehör:
Aluminium-Profilplatte
➔
Seite 198
Lerninhalte
–– Vorteile von SPS, verglichen mit
elektrischen, elektropneumatischen
und -hydraulischen Lösungen
–– Funktion der Systemkomponenten
einer SPS
–– Inbetriebnahme einer SPS
–– Einsatzkriterien für mechanische,
optische, kapazitive und induktive
Näherungsschalter
–– Ablauf- und Verknüpfungssteuerung
–– Systematische Programmierung
einer SPS IEC 1131-3
–– Programmiersprachen der IEC
1131-3: Funktionsbausteinspra-
che, Kontaktplan, Anweisungs
liste, Strukturierter Text und Ab-
laufsprache
Zur Durchführung der Aufgaben wird
eine SPS (Festo FC34, SIMATIC S7-
300 oder Allen Bradley) vorausge-
setzt. Anschluss mit Universalan-
schlusseinheit und E/A-Datenkabel
(SysLink) oder mit 4 mm Sicherheits-
steckern. E/A-Baugruppen lassen
sich über 4 mm Sicherheitsstecker
anschließen.
Empfohlene Lernmedien
Lehrbuch Speicherprogrammierbare
Steuerungen, Grundstufe
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch Speicherprogrammier-
bare Steuerungen, Grundstufe
Lösungen zu den Aufgaben des
Arbeitsbuches für spezielle SPS
EduTrainer
➔
Seiten 172 – 181
Ergänzungsgerätesatz von TP 201 auf TP 301
Ergänzt den Gerätesatz Elektropneumatik, Grundstufe TP 201, zu einem voll-
ständigen Gerätesatz Speicherprogrammierbare Steuerungen, TP 301.
Kompletter Ergänzungsgerätesatz TP 201 – TP 301
412,00
167102
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
3 1x Näherungsschalter, induktiv, M12
72,00 548643
4 1x Näherungsschalter, kapazitiv, M12
138,00 548651
6 2x Näherungsschalter, elektronisch, mit Zylinderbefestigung
80,00 540695
Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
➔
Seite 206
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
7
8
Gerätesatz TP 301
Speicherprogrammierbare Steuerungen
DE
93,00
93313
EN
95,00
93314
ES
95,00
94427
Festo FPC 101 DE
93,00
93315
Festo FPC 101 EN
95,00
93316
Allen Bradley SLC500 EN 95,00
94440
Siemens S7-300 DE 93,00
94524
Siemens S7-300 EN 95,00
94537
1