Lehrgangsunterlagen
15 industrienahe Projekte, passend
zum Gerätesatz TP 1311, gehen ganz
gezielt auf die spezielle Thematik
von Sensoren zur Objekterkennung
ein. Hervorzuheben sind dabei die
Themen Aufbau, Funktion und Ein-
fluss von Materialeigenschaften auf
Verhalten, Einsatzmöglichkeiten und
Auswahl eines Sensors aufgrund von
Anwendungsbedingungen. Diese
Inhalte werden durch Aufgaben mit
magnetischen, induktiven, optischen
und kapazitiven Näherungsschaltern
erarbeitet.
1
2
3
4
5
6
7
8
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Arbeitsbuch
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Multimedia-CD-ROM mit
Grafiken und Fotos von
industriellen Anwendungen
Aufgabensammlung für den
Lernenden
–– Arbeitsblätter
Ergänzende Medien
–– Digitales Lernprogramm Sensorik 2:
Sensoren zur Objekterkennung
–– Lehrbuch Näherungsschalter
Arbeitsbuch
TP 1311
Mit CD-ROM
Festo Didactic
566919 de
Sensoren zur Objekterkennung
24 V
0 V
1
3
4
24 V
0 V
Q1
B
P
10
-30
30
20
-20
10
40
30
20
mm
40
50
mm
-40
-50
S
Festo weltweit
uen
o UAB
liaus Mindago pr. 22
0 Kaunas
++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15
ail: info_lt@festo.com
aysia
o Sdn.Berhad
ersiaran Industri
dar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
00 Kuala Lumpur
++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11
ail: info_my@festo.com
iko
o Pneumatic, S.A.
eylán 3, Col. Tequesquinahuac
20 Tlalnepantla, Edo. de México
++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55
ail: festo.mexico@mx.festo.com
seeland
o Limited
Wellington
kland NZ
++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99
ail: info_nz@festo.com
erlande
o B.V.
ieweg 62
7 AN Delft
++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20
ail: info@festo.nl
ria
o Automation Ltd.
orways Centre, First Floor, Block C
sa, Ikeja, Lagos, NIGERIA
++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94
ail: info@ng-festo.com
wegen
o AS
Deviks vei 2
6 Oslo
ay
++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51
ail: info_no@festo.com
rreich
o Gesellschaft m.b.H.
er Straße 227
0 Wien
++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250
ail: automation@festo.at
o S.R.L.
e Amador Merino Reyna #480
Isidro
, Perú
++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95
ippinen
o Inc.
18, West Service Road
th Superhighway
0 Paranaque City, Metro Manila
++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19
ail: info_ph@festo.com
n
o Sp. z o.o.
i k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
90 Raszyn
++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02
ail: info_pl@festo.com
ublik Korea
o Korea Co., Ltd.
-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
ul #153-803
++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40
ail: info_kr@festo.com
änien
o S.R.L.
onstantin 17
217 Bucuresti
++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09
ail: info_ro@festo.com
sland
o-RF OOO
urinskiy prosp., 49
607 Moskow
++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01
ail: info_ru@festo.com
weden
o AB
mansgatan 1, P.O. Box 21038
21 Malmö
++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10
ail: info_se@festo.com
Schweiz
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com
Singapur
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26
E-mail: info_sg@festo.com
Slowakei
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com
Slowenien
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com
Spanien
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20
E-mail: info_es@festo.com
Südafrika
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57
E-mail: info_za@festo.com
Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien
Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81,
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: festotw@festo.com
Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33
E-mail: info_th@festo.com
Tschechische Republik
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84
E-mail: info_cz@festo.com
Türkei
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com
Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96
E-mail: info_ua@festo.com
Ungarn
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com
Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55
E-mail: festo@festo.com.ve
Vereinigte Staaten
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84
E-mail: info_us@festo.com
Kompletter Gerätesatz TP 1311 im Systainer
1.750,00
566918
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Näherungsschalter, magnetoresistiv
82,00 566199
2 1x Näherungsschalter, induktiv, M12
72,00 548643
3 1x Näherungsschalter, induktiv, M18
77,00 548645
4 1x Analogsensor, induktiv, M12
180,00 548644
5 1x Einweglichtschranke, Empfänger
92,00 548647
6 1x Einweglichtschranke, Sender
82,00 548648
7 1x Lichtleitergerät
108,00 548655
8 1x Lichtleiter
72,00 548659
9 1x Reflexionslichtschranke
92,00 548649
10 1x Reflektor (Tripelspiegel), 20 mm
29,00 548650
11 1x Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
180,00 548656
12 1x Näherungsschalter, kapazitiv, M12
138,00 548651
13 1x Meldeeinrichtung und Verteiler, elektrisch
213,00 162244
14 1x Verschiebeschlitten
120,00 549842
15 1x Objektsortiment
230,00 549830
Zubehör, gleich mitbestellen:
Aluminium-Profilplatte
➔
Seite 198
Schlitzmontageplatte
➔
Seite 198
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
➔
Seite 206
11
14
15
13
9
10
12
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Gerätesätze > Sensorik
189
Arbeitsbuch DE
95,00
566919
Aufgabensammlung DE 9,50
566923
Arbeitsbuch EN
95,00
566920
Aufgabensammlung EN 9,50
566924
Arbeitsbuch ES
95,00
566921
Aufgabensammlung ES 9,50
566925
Arbeitsbuch FR
95,00
566922
Aufgabensammlung FR 9,50
566926