Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Gerätesätze > Feldbus
192
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10/11
12
13/14
Gerätesatz TP 401-ASI
Feldbustechnik AS-Interface
Kompletter Gerätesatz TP 401-ASI
4.300,00
541096
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x AS-Interface Stromversorgung
460,00 527426
2 1x AS-Interface E/A-Anschlusseinheit
570,00 527427
3 1x AS-Interface Bedieneinheit
730,00 527428
4 1x AS-Interface Ventilinsel
550,00 527431
5 1x AS-Interface Reflexionslichttaster
185,00 532929
6 1x AS-Interface Einzelventilanschaltung für M8-Magnetventil
120,00 533524
7 1x Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
8 1x Modul Stapelmagazin
363,00 527434
9 1x Modul Umsetzer
542,00 527435
10 2x AS-Interface Kabel, Kabel mit M12 Stecker 0,5 m
38,00 533032
11 2x AS-Interface Kabel, Kabel mit M12 Stecker 1,25 m
41,00 533033
12 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m
67,00 34031
13 2x Sensorkabel M8/M8, 50 cm, 3-polig/3-polig
17,03 175488
14 1x Sensorkabel M8/M8, 50 cm, 4-polig/3-polig
17,00 532930
1x DUO-Kabel
33,05 18685
Lerninhalte
–– Feldbussysteme in der Automati-
sierungstechnik
–– Einsatzkriterien für Feldbus-
systeme
–– Gegenüberstellung verschiedener
Feldbussysteme
–– Netzwerktopologien und Zugriffs-
verfahren
–– ISO/OSI 7-Schichtenmodell
–– AS-Interface Grundlagen
–– AS-Interface Übertragungssystem
–– AS-Interface Master/Slave
–– Konfiguration eines AS-Interface
Netzwerkes mit STEP 7
–– Busteilnehmer anschließen, adres-
sieren und programmieren
Voraussetzungen
–– Zur Lösung der Aufgaben dieses
Trainingspaketes benötigen Sie
eine SIMATIC S7-300 mit AS-Inter-
face Master
–– Zum Lösen der Aufgaben ist der
Gerätesatz TP 201 oder TP 301 er-
forderlich. Oder Sie bestellen zu-
sätzlich den Ergänzungssatz TP
400 Komponentensatz.
Notwendiges Zubehör
CPU 313C-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
2.150,00 533019
CPU 313C-2DP-D-Asi (16DE/16DA/ASI)
2.400,00 527424
CPU 314C-2DP-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
2.970,00 536906
Empfohlenes Zubehör (Vorschlag für S7 EduTrainer
®
Compact)
AS-Interfacemaster CP343-2
505,00 526853
Frontstecker, Schraubkontakte
22,00 184554
AS-Interface-Adressiergerät
367,08 18959
AS-Interface-Adressierkabel
53,87 18960
Sonstiges Zubehör
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch TP 401 AS-Interface
Hinweis: Alle SIMATIC S7 EduTrainer
®
Universal können mit einer CP 343-2 (AS-i-Master-
Modul) erweitert werden. 20-polige Frontstecker mitbestellen.
Aluminium-Profilplatte
➔
Seite 198
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
➔
Seite 206
PC-Adapter, USB
312,00 539006
TP 400 Komponentensatz
1.070,00 541099
Programmiersoftware
STEP 7 Trainer Package, DE/EN/FR/ES/IT
2.400,00 548573
AS-Interface DE
110,00
534270
AS-Interface EN
110,00
534272