Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Gerätesätze > Feldbus
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. 193
Gerätesatz TP 402
Feldbustechnik Profibus-DP
Kompletter Gerätesatz TP 402-DP
4.900,00
541097
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x SIMATIC S7 EduTrainer ET 200S
1.630,00 527425
2 1x Profibus-DP Ventilinsel mit Eingangsstufe
1.300,00 527432
3 2x Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
4 1x Modul Stapelmagazin
363,00 527434
5 1x Modul Umsetzer
542,00 527435
6 2x Profibus-Kabel, 2,0 m
115,00 533036
7 2x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m
67,00 34031
8 2x Sensorkabel M8/M8, 50 cm, 3-polig/3-polig
17,03 175488
9 1x Sensorkabel M8/M8, 50 cm, 4-polig/3-polig
17,00 532930
10 2x Sensorkabel M8/Sicherheitsstecker, 3-polig/3-polig, 100 cm 29,00 534637
1x Sensorkabel M8/Sicherheitsstecker, 4-polig/3-polig, 100 cm 33,00 534638
Lerninhalte
–– Feldbussysteme in der Automati-
sierungstechnik
–– Einsatzkriterien für Feldbus-
systeme
–– Gegenüberstellung verschiedener
Feldbussysteme
–– Netzwerktopologien und Zugriffs-
verfahren
–– ISO/OSI 7-Schichtenmodell
–– Profibus-DP Grundlagen
–– Profibus-DP Übertragungssystem
–– Profibus-DP Master/Slave
–– Konfiguration eines Profibus-DP
Netzwerkes mit STEP 7
–– Busteilnehmer anschließen, adres-
sieren und programmieren
Voraussetzungen
–– Zur Lösung der Aufgaben dieses
Trainingspaketes benötigen Sie
eine SIMATIC S7-300 mit Profibus-
DP Master.
–– Zum Lösen der Aufgaben ist der
Gerätesatz TP 201 oder TP 301 er-
forderlich. Oder Sie bestellen zu-
sätzlich den TP 400 Komponen-
tensatz.
Notwendiges Zubehör
CPU 313C-2DP-D (16DE/16DA)
1.930,00 533021
CPU 313C-2DP-D-Asi (16DE/16DA/ASI)
2.400,00 527424
CPU 314C-2DP-D/A-Asi (16DE/16DA/4AE/2AA/ASI)
2.970,00 536906
Empfohlenes Zubehör (Vorschlag für S7 EduTrainer
®
Compact)
Empfohlene Lernmedien
–– Lehrbuch Speicherprogrammier
bare Steuerungen, Grundstufe
–– Digitales Lernprogramm Feldbus-
technik
–– CD-ROM „Beispiele für die Ausbil-
dung mit STEP 7, AS-Interface und
Profibus-DP sowie PPT-Shows über
AS-Interface, Verteilte Automation
mit Profibus-DP und Ventilinseln
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch TP 402 Profibus-DP
Aluminium-Profilplatte
➔
Seite 198
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
➔
Seite 206
PC-Adapter, USB
312,00 539006
TP 400 Komponentensatz, Kompletter TP 400 Komponentensatz 1.070,00 541099
Programmiersoftware
STEP 7 Trainer Package, DE/EN/FR/ES/IT
2.400,00 548573
Profibus-DP DE
110,00
534271
Profibus-DP EN
110,00
534273
1
2
3
4
5
6
7
8/9
10