Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Gerätesätze > Feldbus
194
Ergänzungsgerätesätze
Feldbustechnik
1
2
3
4
5
6
2
6
3
7
8
TP 401 Ergänzungsgerätesatz DP
Dieser Ergänzungssatz ermöglicht es mit einem bereits vorhandenen
TP 401-ASI die im TP 402-DP beschrieben Aufgaben durchzuführen. Damit
kann im Bereich ASI oder Profibus-DP ausgebildet werden.
Kompletter TP 401 Ergänzungsgerätesatz DP
3.400,00
541098
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x SIMATIC S7 EduTrainer ET 200S
1.630,00 527425
2 1x Profibus-DP Ventilinsel mit Eingangsstufe
1.300,00 527432
3 1x Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
4 2x Profibus-Kabel, 2,0 m
115,00 533036
5 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m
67,00 34031
6 2x Sensorkabel M8/Sicherheitsstecker, 3-polig/3-polig, 100 cm 29,00 534637
1x Sensorkabel M8/Sicherheitsstecker, 4-polig/3-polig, 100 cm 33,00 534638
TP 400 Komponentensatz
Dieser Ergänzungssatz ist notwendig um die Aufgaben aus TP 401-ASI und
TP 402-DP durchzuführen, wenn keine TP 201 bzw. TP 301 Gerätesätze vorhan-
den sind bzw. nicht benutzt werden können.
Kompletter TP 400 Komponentensatz
1.070,00
541099
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Signaleingabe, elektrisch
217,00 162242
2 1x Meldeeinrichtung und Verteiler, elektrisch
213,00 162244
3 2x Näherungsschalter, elektronisch, mit Zylinderbefestigung
80,00 540695
4 1x 5/2-Wege-Magnet-Impulsventil mit LED
180,00 567200
5 1x 5/2-Wege-Magnetventil mit LED
159,00 567199
6 1x Doppeltwirkender Zylinder
91,00 152888
7 1x Einschaltventil mit Filterregelventil
134,00 540691
8 1x Verteilerblock
91,00 152896
4
5
1