Zubehör und optionale Komponenten
Pneumatik
1
2
3
6
7
1
Kunststoffschlauch
Besonders flexibel und drucksicher.
4 x 0,75 Silber 10 m
9,30
151496
3 x 0,5 Silber 5 m
5,20
197118
6 x 1 Silber 5 m
7,30
152963
Schalldämpfer und Dichtringe
Mindestbestellmenge/Verpackungsein-
heit: 10 Stück (Preise pro Stück)
Schalldämpfer U-M5
Preis/Best.-Nr.
2,54
4645
Dichtring OL-M5
Preis/Best.-Nr.
0,28
34634
Schalldämpfer U-1/8
Preis/Best.-Nr.
4,23
2307
Dichtring OL-1/8
Preis/Best.-Nr.
0,28
33840
2
Rohr-/Schlauchschneider
Für Pneumatikschläuche aus Kunst-
stoff und Perbunan mit und ohne
Textileinlage bis 20 mm Außendurch-
messer. Rechtwinkliger, gratfreier
Schnitt durch formschlüssige Auflage
des Schlauchs im Schneider. Zusätz-
lich hat er einen Sicherheitsbügel
gegen unberechtigtes Öffnen integ-
riert. Lieferung inklusive zwei Ersatz-
klingen.
Preis/Best.-Nr.
35,50
7658
4
3
Schlauchschneider
Zum sauberen Ablängen von Pneu-
matikschläuchen aus Kunststoff.
Preis/Best.-Nr.
13,30
255851
Lösehilfe für Pneumatikschläuche
Zum Lösen aller pneumatischen
QS-Verbindungselemente bei
Schlauch-Außendurchmessern von
3 bis 10 mm.
Preis/Best.-Nr.
2,95
158419
5
Zubehörbox
Die Zubehörbox für Pneumatikver-
schraubungen enthält Verschrau-
bungs- und Verschlauchungszubehör
sowie einen Schlauchschneider und
eine Lösehilfe.
Preis/Best.-Nr.
304,00
167020
6
Quick Star Steckverschraubungen
Mindestbestellmenge/Verpackungsein-
heit: 10 Stück (Preise pro Stück)
Gerade Verschraubung, M5 (QSM-M5-4)
Gerade Verschraubung, G1/8 (QS-G1/8-4)
Winkelverschraubung, schwenkbar, M5
(QSML-M5-4)
Winkelverschraubung, schwenkbar, G1/8
(QSL-G1/8-4)
Winkelverschraubung, 4H (QSL-4H)
Gerade Verschraubung, selbstabstellend,
M5 (QSK-M5-4)
Gerade Verschraubung, selbstabstellend,
G1/8 (QSK-G1/8-4)
T-Verteiler (QST-4)
Steck-Schottverschraubung (QSMS-4)
Blindstopfen (QSC-4H)
Steckkappe (QSH-4)
4 x 0,75 Silber
0,60
152584
4 x 0,75 Blau
0,60
159662
4 x 0,75 Schwarz
0,60
159663
4 x 0,75 Rot
0,60
178410
4 x 0,75 Gelb
0,60
178417
4 x 0,75 Grün
0,60
178424
Mindestbestellmenge/Verpackungs-
einheit: 50 m (Preise pro Meter)
Preis/Best.-Nr.
1,76
153304
Preis/Best.-Nr.
1,48
186095
Preis/Best.-Nr.
2,53
153333
Preis/Best.-Nr.
2,35
186116
Preis/Best.-Nr.
7,73
153291
Preis/Best.-Nr.
4,58
186294
Preis/Best.-Nr.
3,21
153128
Preis/Best.-Nr.
3,54
153376
Preis/Best.-Nr.
2,29
153056
Preis/Best.-Nr.
0,86
153267
Preis/Best.-Nr.
1,31
153251
5
7
Verdichter
Ölgeschmierter, flüsterleiser (45 dB
(A)) Verdichter. Daher ideal geeignet
für den Einsatz in Schulungsräumen.
Mit Druckminderer und Wasserab-
scheider.
–– Druck: 800 kPa (8 bar) P
max
–– Ansaugleistung: 50 l/min
–– Kesselvolumen: 24 l
–– Druckluftabgang: ¼“
–– Schallemission: 45 dB (A)/1 m
–– Dauerlauffestigkeit: max. 50 %
Ausführung: 230 V/50 Hz
Mit Kaltgerätekabel passend für:
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, ID
Ausführung: 100 – 120 V/50 – 60 Hz
Mit Kaltgerätedose.
Zubehör:
–– Kupplungsdosen (KD3-CK-4 und
KD4-1/4-A)
–– Kupplungsstecker (KS4-CK-4)
–– Schlauch (6 x 1 Silber 2,5 m)
Preis/Best.-Nr.
21,00 102725
Preis/Best.-Nr.
924,00
91030
Preis/Best.-Nr.
924,00
565440
4
Mehrfachschlauchklemmleisten-
Satz
Einfach auf der Aluminium-Profilplat-
te zu befestigen, sorgt für Übersicht
mit bis zu 6 Schläuchen/Kabeln je
Klemmleiste. Set mit 10 Stück.
Preis/Best.-Nr.
27,00
544317
Bestellen: Deutschland: Tel. 0800/5600967, Fax: 0800/5600843, Österreich: Tel. 01 91075-300, Fax: 01 91075-302
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Pneumatik
200