Anschlusskabel
(4-poliger Stecker)
für den Anschluss von Magnetventi-
len mit M8-Zentralstecker.
Kabellänge 2,5 m mit offenen Enden.
8 Kabellänge 1 m
mit 4 mm Sicher
heitssteckern und Magnetspulen
nummerierung
.
Zubehör und optionale Komponenten
Pneumatik
1
Einschaltventil mit
Filterregelventil, 5 µm
Filterregelventil mit Druckmessgerät,
Einschaltventil, Steckverschraubun-
gen und Kupplungsstecker, montiert
an einer schwenkbaren Aufnahme.
Das Filter mit Wasserabscheider rei-
nigt die Druckluft von Schmutz, Rohr-
sinter, Rost und Kondenswasser. Das
Druckregelventil regelt die zugelei-
tete Druckluft auf den eingestellten
Betriebsdruck und gleicht Druck-
schwankungen aus. An der Filter-
schale befindet sich die Kondensat-
Ablassschraube.
Das Einschaltventil/Absperrventil
belüftet/entlüftet die gesamte Steu-
erung. Das 3/2-Wegeventil wird mit
dem Drehknopf betätigt.
–– Bauart: Sinterfilter mit Wasserab-
scheider, Kolbenregelventil
–– Normalnenndurchfluss*:
1600 l/min
–– Vordruck maximal:
1600 kPa (16 bar)
–– Arbeitsdruck maximal:
1200 kPa (12 bar)
–– Filterfeinheit 5 µm
–– Kondensatmenge 43 cm
3
–– Anschluss G 1/8, QS-6
für Kunststoffschlauch PUN 6 x 1
5
Taktstufen-Baustein, Erweiterung
Durch Aneinanderreihen von vier
Grund-Bausteinen Typ TAA entsteht
die Taktstufen-Steuerung. Dieser
Baustein besteht aus einem Speicher
(5/2-Wege-Impulsventil) sowie ei-
nem UND- und ODER-Glied, enthält
eine Sichtanzeige und Handhilfsbe-
tätigung.
Preis/Best.-Nr.
397,00
152885
Preis/Best.-Nr.
143,00
526337
3 75 x 50 x 30 mm
9,30
195224
4 75 x 100 x 30 mm 13,00
195225
1
2
4
5
* Vordruck: 1000 kPa (10 bar)
Betriebsdruck: 600 kPa (6 bar)
Differenzdruck: 100 kPa (1 bar)
3/4
Universaladapter
Mit dem Adapter befestigen Sie
Pneumatik-Komponenten von Festo
oder Komponenten anderer Herstel-
ler auf der Aluminium-Profilplatte.
Sie verwenden Ihre vorhandenen
Komponenten weiter und profitieren
von den Vorteilen des Aluminium-
Profilplattensystems und des paten-
tierten Quick-Fix
®
Befestigungssys-
tems von Festo Didactic:
–– Stecken, Klemmen, Fertig – ohne
Kraftaufwand
–– Keine ausgeleierten Steckbuchsen
–– Exaktes Positionieren von Kompo-
nenten
–– Arbeiten in der dritten Dimension
–– Universell passend für Festo Kom-
ponenten und Komponenten ande-
rer Hersteller
Die Komponenten montieren Sie
selbst mittels Furchschrauben auf
dem Adapter – einfach, schnell und
zuverlässig. Passende Furchschrau-
ben sind im Lieferumfang enthalten.
In zwei Größen lieferbar. Die Adapter
sind so universell geeignet für alle
Komponenten mit Durchgangsboh-
rung – für alle Fabrikate aller Her-
steller.
Für die Adaption von Hydraulikkom-
ponenten nicht geeignet.
6
6
3/2-Wege-Rollenhebelventil,
in Ruhestellung geöffnet
–– Bauart:
Sitzventil, einseitig indirekt
betätigt, mit Rückstellfeder
–– Druckbereich:
280 – 800 kPa (2,8 – 8 bar)
–– Normalnenndurchfluss 1...2:
120 l/min
Preis/Best.-Nr.
67,00
162267
Preis/Best.-Nr.
15,07 158962
Preis/Best.-Nr.
42,00 540703
7
Magnetventile mit M8-Zentral
stecker
Magnetventile mit M8-Zentralstecker
nach ISO 15407-1
–– Quick-Star Verschraubungen
–– QuickFix
®
für Profilplatten
–– LED-Anzeige
–– Vorgesteuert mit Handhilfs
betätigung
–– Elektroanschluss mit
M8-Zentralstecker 24 V (DC)
–– Betriebsdruck:
300 – 800 kPa (3 – 8 bar)
–– Ohne Anschlusskabel; bitte sepa-
rat bestellen.
2 x 3/2-Wege-Magnetventil,
in Ruhestellung gesperrt
Preis/Best.-Nr.
217,00
544380
5/2-Wege-Magnetventil
Preis/Best.-Nr.
184,00
544381
5/2-Wege-Magnet-Impulsventil
Preis/Best.-Nr.
208,00
544382
5/3-Wege-Magnetventil,
in Ruhestellung gesperrt
Preis/Best.-Nr.
217,00
548571
2
Drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil auf Sicher-
heits- und Schnellbefestigungssys-
tem Quick-Fix
®
für Profilplatten
–– Druckbereich: 0,2 – 10 bar
–– Normalnenndurchfluss in Drossel-
richtung 0 – 110 l/min
–– Anschluss QS-4
Preis/Best.-Nr.
58,00
560159
3
7/8
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Pneumatik
201