Zubehör und optionale Komponenten
Ordnungsmittel
1
3
7
2
4
6
5
11/12/13
8
9
10
Größe 0 (Mini-Systainer): 50 x 248 x 158 mm
Preis/Best.-Nr.
21,00
533014
Größe 1: 72 x 377 x 277 mm
Preis/Best.-Nr.
42,65
526714
Größe 2: 124 x 377 x 277 mm
Preis/Best.-Nr.
46,30
526715
Größe 3: 176 x 375 x 274 mm
Preis/Best.-Nr.
50,45
526716
Größe 4: 279 x 377 x 272 mm
Preis/Best.-Nr.
54,10
526717
Größe 5: 395 x 360 x 272 mm
Preis/Best.-Nr.
59,40
544375
Noppenschaumeinlage für Deckel
(für Systainer Gr. 1 – 5)
Preis/Best.-Nr.
3,55
526814
1
Systainer
Stapelbares und miteinander ver-
knüpfbares Koffersystem aus licht-
grauem Kunststoff mit lichtblauen
Schnappverschlüssen.
Systainer-/Container-Einsätze
Didaktik-Komponenten benötigen
eine übersichtliche und sichere Auf-
bewahrung. Klemmen Sie einfach
zwei Griffe an die Schmalseiten ei-
nes Einsatzes Ihrer Wahl und stapeln
Sie dann die Einsätze im Systainer.
Übrigens: Zwei große und ein kleiner
Einsatz füllen genau eine Schublade
eines Learnline-Containers.
2
Systainer-/Container-Einsatz A
(jeweils Innenmaße H x B x T)
Maße (B x T): 351 x 172 mm.
Für Systainer der Größen 1 – 4.
Preis/Best.-Nr.
16,00
687927
Maße (B x T): 351 x 264 mm.
Für Systainer der Größen 1 – 4.
Preis/Best.-Nr.
16,00
687461
11 Griff 80
4,00
683012
12 Griff 100
4,00
687455
13 Griff 150
4,00
683464
11/12/13
Griffe für Systainer-/
Container-Einsätze A – I
Die Griffe sind in drei verschiedenen
Höhen lieferbar, passend für Systai-
ner der Größen 2 – 5:
–– Griff 80: Höhe 80 mm
–– Griff 100: Höhe 100 mm
–– Griff 150: Höhe 150 mm
Beim Stapeln der Einsätze im Systai-
ner definiert die Höhe des Griffs den
Abstand der aufeinander gestapelten
Einsätze. Die Griffe können für alle
Systainer-/Container-Einsätze ver-
wendet werden. Pro Einsatz werden
zwei Griffe benötigt.
3
Systainer-/Container-Einsatz B
Maße (B x T): 351 x 264 mm.
Für Systainer der Größen 1 – 4.
Preis/Best.-Nr.
16,00
687929
4
Systainer-/Container-Einsatz C
Maße (B x T): 351 x 264 mm.
Für Systainer der Größen 1 – 4.
Preis/Best.-Nr.
16,00
689087
5
Systainer-/Container-Einsatz D
Maße (B x T): 351 x 264 mm.
Für Systainer der Größen 1 – 5.
Preis/Best.-Nr.
16,00
701309
6
Systainer-/Container-Einsatz E
Maße (B x T): 351 x 264 mm.
Für Systainer der Größen 1 – 5.
Preis/Best.-Nr.
16,00
709844
7
Systainer-/Container-Einsatz F
Maße (B x T): 351 x 264 mm.
Für Systainer der Größen 1 – 5.
Preis/Best.-Nr.
16,00
687943
8
Systainer-/Container-Einsatz G
Maße (B x T): 351 x 264 mm.
Für Systainer der Größen 1 – 5.
Preis/Best.-Nr.
16,00
687944
9
Systainer-/Container-Einsatz H
Maße (B x T): 351 x 264 mm.
Für Systainer der Größen 1 – 5.
Preis/Best.-Nr.
16,00
722009
10
Systainer-/Container-Einsatz I
14
15
14
Trolley für Systainer
Trolley für den Transport von Sys-
tainern der Größe 1 bis 5, bis zu 5
Systainer.
Mit 2 verstellbaren Höhen:
Höhe 1: 105 cm, Höhe 2: 97,5 cm.
Eigengewicht 4 kg, Tragkraft 50 Kg.
Preis/Best.-Nr.
140,00
549788
15
Rollbrett für Systainer
Rollbrett zum Transport von Systai-
nern der Größe 1 bis 5. 4 Rollen mit
Bremse.
Preis/Best.-Nr.
46,00
549789
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Ordnungsmittel
213