Zubehör und optionale Komponenten
Automatisierungstechnik/SPS
3/4/5
Relais, Zeit-Relais
Relais mit 3 Wechsler- oder 3 Öff-
ner- und 3 Schließerkontakten für die
Hutschienenmontage
Relais, ansprechverzögert (24 V) mit
Wechslerkontakt für die Hutschie-
nenmontage
Relais, abfallverzögert (24 V) mit
Wechslerkontakt für die Hutschie-
nenmontage
1
2
3
4
5
Preis/Best.-Nr.
10,00
548637
1
Hutschienensatz
Zwei 300 mm lange Hutschienen,
passend zum Relaissockel und zum
Reihenklemmensatz mit Befesti-
gungsmaterial zur Adaption auf die
Aluminium-Profilplatte.
Reihenklemmleiste
35 Reihenklemmen, Zackband und
Brücken für die Hutschienenmon-
tage.
Preis/Best.-Nr.
40,00
541158
2
Kabelkanalsatz
1 x 150 mm, 3 x 265 mm und 1 x 500
mm Kabelkanäle mit Befestigungs-
material zur Adaption auf die Alumi-
nium-Profilplatte.
Preis/Best.-Nr.
17,00
548638
3
19,00
541152
Preis/Best.-Nr.
1,00
254490
Hammermutter M5
Zur sicheren Befestigung von eige-
nen Applikationen, Kabelkanälen
oder Hutschienen auf der Alumini-
um-Profilplatte.
4
42,00
541153
5
42,00
541154
6/7/8
Elektrische Signalein-/
ausgabe
Für Fronttafeleinbau mit Montage-
winkel. Zur Befestigung z.B. auf Uni-
versaladapter (Best.-Nr. 195224)
oder direkt auf Lochblech.
Elektrischer Taster
(Schließer und Öffner)
Elektrischer Stellschalter
Leuchtmelder LED
6
14,00
541155
6
7
8
7
19,00
541156
8
19,00
541157
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Automatisierungstechnik/SPS
212 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung