Page 235 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Die MPS
®
Transferstrecken lassen
sich auf unterschiedlichste Arten
kombinieren und flexibel einsetzen:
Aneinandergereiht
Durch einfaches Aneinanderreihen
von Transferstrecken entstehen un-
terschiedlich große Kombinationen.
Mit MPS
®
Ohne zusätzliche Komponenten
können die MPS
®
Transferstrecken
auch mit den MPS
®
Stationen des
Modularen Produktions-Systems
von Festo Didactic kombiniert wer-
den. Daraus ergeben sich vielfältige
Erweiterungsmöglichkeiten.
Direkt auf dem Band – oder mit
Werkstückträger
Beim MPS
®
Transfersystem ist beides
möglich: Werkstücke können direkt
auf dem Band oder auch auf Paletten
transportiert werden – mit oder ohne
Identsystem.
90° Verbindung
Die Transferstrecken können ohne
zusätzliche Module auch „über Eck“
kombiniert werden. Damit lassen
sich schon mit vier Strecken kom-
plette Umlaufsysteme realisieren.
www.festo-didactic.de
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Transfersystem/Projektbaukästen
233