Page 240 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Die Transferstrecke
Module
Modul Kamera Inspektion
Das Modul sortiert Werkstücke auf
eine Rutsche aus. Die Werkstücke
werden auf dem Transportband von
einer intelligenten Farbkamera, mit
integrierter Beleuchtung, erkannt
und abhängig von unterschiedlichs-
ten Kriterien auf die Rutsche aussor-
tiert. Das Aussortieren erfolgt mit
einem Schieber, der von einem pneu-
matischen Linearzylinder angetrie-
ben wird.
Das Modul ist komplett aufgebaut
mit Ventilinsel und elektrischem An-
schlussblock.
Komplett mit Anschlusskabel, intelli-
gentem Farbkamerasystem und Bild-
verarbeitungssoftware.
Transferstrecke und Werkstücke sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Modul Kamera Inspektion
4.780,00
C93225
Modul Ausschieben, pneumatisch
Das Modul sortiert Werkstücke auf
eine Rutsche aus. Die Werkstücke
werden auf dem Transportband von
einem optischen Reflexlichttaster
erkannt. Mit einem zweiten Sensor
(kapazitiv) über dem Werkstück wird
erkannt, ob das Werkstück auf die
Rutsche aussortiert werden muss.
Das Aussortieren erfolgt mit einem
Schieber, der von einem pneuma-
tischen Linearzylinder angetrieben
wird.
Das Modul ist komplett aufgebaut
mit Ventilinsel und elektrischem An-
schlussblock.
Komplett mit Anschlusskabel.
Transferstrecke und Werkstücke sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch MPS
®
Transfersystem,
Modul Ausschieben, pneumatisch
Modul Ausschieben, pneumatisch, E/A
1.150,00
C93221
Modul Ausschieben, pneumatisch, AS-Interface
1.400,00
C93222
Modul Ausschieben, pneumatisch, Profibus DP
1.500,00
C93223
Modul RFID
Das Modul sortiert Werkstücke auf
eine Rutsche aus. Die Werkstücke
werden auf dem Transportband von
einem optischen Reflexlichttaster
erkannt. Mit einem Schreiblesekopf
werden die Daten aus dem RFID Chip
des Werkstückes ausgelesen und
überprüft. Nach unterschiedlichen
Kriterien können die Werkstücke mit
neuen Daten beschrieben werden
und dann auf die Rutsche aussor-
tiert oder mit dem Band weitergelei-
tet werden. Das Aussortieren erfolgt
mit einem Schieber, der von einem
pneumatischen Linearzylinder ange-
trieben wird.
Das Modul ist komplett aufgebaut
mit Ventilinsel und elektrischem An-
schlussblock.
Komplett mit Anschlusskabel und
Profibus DP Anschaltung für das
RFID Element.
Transferstrecke und Werkstücke sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Modul RFID, Profibus DP
2.980,00
C93224
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Transfersystem/Projektbaukästen
238