Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Modul Bohren
Das Modul bohrt Werkstücke (sym-
bolisch). Die Werkstücke werden auf
dem Transportband von einem opti-
schen Reflexlichttaster erkannt. Die
Bohrmaschine wird über einen pneu-
matischen Linearschlitten bewegt.
Das Modul ist komplett aufgebaut
mit Ventilinsel und elektrischem An-
schlussblock.
Komplett mit Anschlusskabel.
Transferstrecke und Werkstücke sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Modul Bohren, E/A
1.350,00
C93209
Modul Bohren, AS-Interface
1.600,00
C93210
Modul Bohren, Profibus DP
1.700,00
C93211
Modul Messen, analog, E/A
1.200,00
C93212
Modul Messen, analog, AS-Interface
1.450,00
C93213
Modul Messen, analog, Profibus DP
1.550,00
C93214
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Transfersystem/Projektbaukästen
237
Modul Messen, analog
Das Modul überprüft die Werkstück-
höhe. Die Werkstücke werden auf
dem Transportband von einem opti-
schen Reflexlichttaster erkannt. Ein
analoger Laserabstandssensor ist
über dem Werkstück angebracht.
Der Messbereich des Sensors be-
trägt 0 – 30 mm mit Analogausgang
0 – 10 V und 2 PNP Schaltausgängen.
Die Schaltausgänge lassen sich über
Teach-in frei einstellen.
Das Modul ist komplett aufgebaut
mit elektrischem Anschlussblock.
Komplett mit Anschlusskabel.
Transferstrecke und Werkstücke sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch MPS
®
Transfersystem,
Modul Messen, analog
Modul Weiche, pneumatisch
Das Modul sortiert Werkstücke auf
eine Rutsche aus. Die Werkstücke
werden auf dem Transportband von
einem optischen Reflexlichttaster
erkannt. Mit einem zweiten Sensor
(induktiv) über dem Werkstück wird
erkannt, ob das Werkstück auf die
Rutsche aussortiert werden muss.
Das Aussortieren erfolgt mit einer
Weiche, die von einem pneumati-
schen Drehzylinder angetrieben wird.
Das Modul ist komplett aufgebaut
mit Ventilinsel und elektrischem
Anschlussblock.
Komplett mit Anschlusskabel.
Transferstrecke und Werkstücke sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Modul Weiche, pneumatisch, E/A
1.150,00
C93218
Modul Weiche, pneumatisch, AS-Interface
1.400,00
C93219
Modul Weiche, pneumatisch, Profibus DP
1.500,00
C93220