www.festo-didactic.de
Projektarbeit Automatisierungstechnik
Für die Lernfelder 1 bis 13
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Transfersystem/Projektbaukästen
Die komplette Projektarbeit für die
Ausbildung zum Elektroniker für
Automatisierungstechnik, Betriebs-
technik als auch für den Mechatro-
niker.
Auf Basis des bewährten Bandbau-
kastens von Festo Didactic haben
Festo und der Bildungsverlag 1 ge-
meinsam ein Projekt entwickelt, das
alle 13 Lernfelder abdeckt. Schritt für
Schritt werden die Schüler durch un-
terschiedliche Projekte geleitet, der
didaktische Einsatz unterschiedlichs-
ter Methoden und Werkzeuge wird
erläutert. Im Lehrerband sind neben
didaktischen Hinweisen auch jeweils
die Musterlösungen zu finden.
Durch das modulare Konzept können
die Projekte mit den in Schulen übli-
chen EduTrainern
®
oder mit dem op-
tional lieferbaren Schaltschrank in-
dustrienah realisiert werden.
Der Grundbausatz deckt den ersten
Band für die Lernfelder 1 bis 6 ab.
Die optionalen Erweiterungen wie
AC-Getriebemotor oder Frequenz
umrichter werden für die Lernfelder
7 bis 13 benötigt.
Zusätzliche Erweiterungskomponen-
ten für die Lernfelder 1 bis 13 auf
Anfrage.
Mit Profilplatte 700 x 700 mm
4.100,00
550522
Mit Profilplatte 550 x 700 mm
4.000,00
550583
Schaltschrank ohne SPS und Frequenzumrichter
3.600,00
548685
Schaltschrank mit S7-315F-2 PN/DP + Frequenzumrichter SINAMICS G120 7.200,00
548686
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1x E/A-Terminal (SysLink)
145,00 34035
1x Reflexionslichttaster, 2
160,00 196959
1x Reflexionslichtschranke
105,00 196969
2x Lichtschranke, 1
180,00 196960
1x Sensor, induktiv
60,00 196968
1x Relais
52,69 268327
1x Modul Band, 700 mm
820,00 532939
1x Leitplanken-Befestigungssatz
30,00 532950
1x Leitplankensatz, 700 mm
130,00 532947
1x Leitplanken-Endkappen
7,00 532949
2x Modul Weiche/Vereinzeler, elektrisch
315,00 532952
1x Modul Rutsche, 1
150,00 653393
1x DC-Motor
130,00 532941
1x Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
1x CP Einzelventile, 5/2 Impulsventil für Station Roboter
200,00 526223
1x Einschaltventil mit Filterregelventil
134,00 152894
1x Modul Vereinzeler, pneumatisch
310,00 526228
Empfohlenes Zubehör:
AC-Motor 400 V
380,00 550524
Bedienpult
710,00 550523
Empfohlene Lernmedien
–– Ausbildungsunterlagen
Automatisierungstechnik
Betriebstechnik
Mechatronik
–– FluidSIM
®
–– Mechatronics Assistant
–– EPLAN Education
240