Projektarbeit Automatisierungstechnik
Transportstrecke, Frequenzumrichter
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Transfersystem/Projektbaukästen
241
Transportstrecke, unmontiert
Themen für Projektarbeiten
–– Aufbau einer Zuführeinrichtung
für einen Härteofen
–– Aufbau einer Transportstrecke
zwischen MPS
®
Stationen
Lerninhalte für Projektarbeiten
Projektplanung und Organisation:
–– Erstellen eines Projektplanes
–– Projektdokumentation
–– Arbeitsorganisation
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer
Fertigungsanlage
–– Montage- und Verbindungstechnik
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten elektri-
scher Komponenten
–– Auswahl und Einsatz verschiedener
elektrischer Antriebe
Steuerungstechnik:
–– Programmieren einer Kleinsteu-
erung
–– Struktur eines Programms
–– Logikelemente
–– Verknüpfungssteuerungen
–– Timer
Inbetriebnahme:
–– Inbetriebnahme des gesamten
Ablaufs
Fehlersuche:
–– Systematische Fehlersuche
an einer Fertigungsanlage
Preis/Best.-Nr.
2.100,00
534362
Die wichtigsten Komponenten im Überblick
und Empfehlungen für Zubehör, Medien
und Erweiterungen
➔
Internet
Starterkit Frequenzumrichter
Mit dem Starterkit Freuquenzum-
richter werden zahlreiche Antriebs-
anwendungen mit veränderbaren
Drehzahlen realisiert und es bietet
insbesondere mit den MPS
®
Pro-
jektbaukästen eine Fülle von Lern-
inhalten.
Lieferung inklusive
–– Bedienfeld, über das Parameter
geändert werden können
–– Kommunikationsbaugruppe für
Profibus-DP – kann ohne Werkzeug
austauscht werden
–– AC-Motor mit Montagevorbereitung
für das Transportband
–– Frequenzumrichter – kann an dem
mitgelieferten Ständer montiert
und flexibel auf dem Arbeitstisch
aufgestellt werden
–– Systainer
Preis/Best.-Nr.
1.600,00
534363
Notwendiges Zubehör:
Kaltgerätekabel
➔
Seite 199
Empfohlene Lernmedien
CIROS
®
Mechatronics
Technische Daten
–– Netzspannung 1 AC 200 – 240 V
–– Leistung 0,12 – 3,0 kW mit integ-
riertem Filter Klasse A
–– Schutzart IP20