Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 – 307
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Einschaltventil mit Filterregelventil
Filterregelventil mit Druckmessgerät,
Einschaltventil, Steckverschraubun-
gen und Kupplungsstecker, montiert
an einer schwenkbaren Aufnahme.
Modul Stapelmagazin
Das Modul Stapelmagazin vereinzelt
Werkstücke aus einem Magazin. Ein
doppeltwirkender Zylinder schiebt
das jeweils untere Werkstück aus
dem Fallmagazin bis zum mechani-
schen Anschlag. Die Zylinderpositi-
on wird über induktive Sensoren ab-
gefragt.
Modul Umsetzer
Das Modul Umsetzer ist ein pneu-
matisches Handlinggerät. Mit einem
Vakuumsauger werden Werkstü-
cke erfasst und können durch einen
Schwenkantrieb variabel von 0° bis
180° umgesetzt werden. Die Endla-
genabfrage erfolgt durch Sensoren.
Vakuumschalter
Mechanischer Vakuumschalter
mit einstellbarem Schaltpunkt und
Schaltzustandsanzeige (LED).
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer
Station
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Vakuumtechnik
–– Pneumatische Linear- und
Rotationsantriebe
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten
elektrischer Komponenten
Sensorik:
–– Fachgerechtes Verwenden
von Endschaltern
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Struktur eines SPS-Programms
–– Programmieren eines Betriebsar-
tenteils
–– Geordneter Richten-Ablauf
–– Programmieren der Not-Halt-
Situation
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Ausbildungsunterlage
Station Verteilen
–– Digitales Lernprogramm Pneumatik
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– Virtuelle Prozessumgebung
CIROS
®
Mechatronics
–– Lehrbuch Pneumatik, Grundstufe
–– Lehrbuch Speicherprogrammierba-
re Steuerungen, Grundstufe
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 7 digitale Eingänge
–– 5 digitale Ausgänge
Station Verteilen
2.300,00
195780
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Empfohlenes Zubehör
Preis/Best.-Nr.
134,00
152894
Preis/Best.-Nr.
290,00
162385
Preis/Best.-Nr.
460,00
162387
Preis/Best.-Nr.
62,00
196973
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 526880).
247