Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
AS-Interface Reflextaster
Optischer Sensor (Reflextaster) mit
integrierter AS-Interface-Anschal-
tung zum Einsatz als AS-Interface
Slave.
AS-Interface Ventilanschaltung
Einzelventilanschaltung mit einem
Ausgang für eine Magnetspule, so-
wie 2 Eingängen für Endlagen-Sen-
soren.
AS-Interface Ventilinsel
Mit 2 Ventilen (Typ N, E) und An-
schlussmöglichkeit von 4 Sensoren.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer
Station
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Vakuumtechnik
–– Pneumatische Linear- und
Rotationsantriebe
Feldbustechnik:
–– Kennenlernen von AS-i
–– Testen, Integrieren und Inbetrieb-
nehmen von AS-i Komponenten in
einer automatisierten Anlage
–– Projektieren, Konfigurieren und
Programmieren von AS-i Vernet-
zungen
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
(enthält über 100 Seiten Projekt-
aufgaben zum Thema Station
Verteilen mit AS-i)
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– Digitales Lernprogramm
Feldbustechnik
–– TP 401
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 3 AS-i Slaves
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
Bedienpult AS-Interface (alternativ)
900,00 535814
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 – 307
AS-Interface-Erweiterung S7-300 CP 343-2 AS-i Master
820,00 533028
Station Verteilen mit AS-Interface
2.700,00
195760
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Preis/Best.-Nr.
185,00
532929
Preis/Best.-Nr.
105,26
196083
Preis/Best.-Nr.
465,00
535239
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 535226).
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
249