Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
–– Auswahl und Einsatz verschiedener
elektrischer Antriebe
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten elektri-
scher Komponenten
SPS:
–– Programmieren einer SPS
–– Struktur eines SPS-Programms
–– Programmieren eines Betriebsar-
tenteils
–– Programmieren und Nutzen einer
Pufferstrecke
–– Optimieren der Prozesszykluszeit
mittels Pufferstrecke
–– Entkopplung von Prozessen
Inbetriebnahme:
–– Inbetriebnahme des gesamten
Ablaufs
Fehlersuche:
–– Systematische Fehlersuche an
einer Fertigungsanlage
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– Lehrbuch Speicherprogrammier
bare Steuerungen, Grundstufe
–– Lehrbuch Näherungsschalter
–– Virtuelle Prozessumgebung
CIROS
®
Mechatronics
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 6 digitale Eingänge
–– 3 digitale Ausgänge
Modul Band 350 mit DC-Motor
Transportband für die Montage auf
eine Profilplatte oder einen Profilfuß,
komplett mit DC-Motor. Zum Trans-
portieren von Werkstücken mit 40
mm Durchmesser (z.B. Werkstück-
satz „Grundkörper“ oder „Montier-
barer Zylinder“) oder zum Transpor-
tieren von Werkstückträgern.
Modul Vereinzeler, pneumatisch
Zum Montieren an ein Band. Kom-
plett mit 1 doppeltwirkenden Kurz-
hubzylinder, 2 Sensoren zur Endla-
genabfrage und Befestigungsma-
terial.
Reflexlichttaster
Der optische Sensor ist komplett mit
Befestigungswinkel zur Befestigung
auf einem Profil oder einer Profilplat-
te. Der Lichtleiter-Reflexlichttaster
enthält 1 Halter zur Befestigung am
Leitplankenprofil des Bandes oder ei-
ner Rutsche.
Preis/Best.-Nr.
660,00
196962
Preis/Best.-Nr.
310,00
526228
Preis/Best.-Nr.
160,00
196959
Lichtschranke
Der optische Sensor ist komplett mit
Befestigungswinkel zur Befestigung
auf einem Profil oder einer Profilplat-
te. Die Lichtleiter-Einweglichtschran-
ke hat 2 Halter zur Befestigung am
Leitplankenprofil des Bandes oder
einer Rutsche.
Preis/Best.-Nr.
180,00
196960
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 – 307
Station Puffern
2.900,00
195784
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Werkstücksatz „Montierbarer Zylinder“
220,00 162239
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 526884).
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
259