EduTrainer
®
Universal Vorzugsvarianten MPS
®
/MPS
®
PA
A4 Rack mit Mitsubishi MELSEC FX1N
Hohe Funktionalität
Das modulare Konzept der MELSEC
FX1N von Mitsubishi bietet professi-
onelle SPS-Technik eines High-Tech-
Unternehmens.
Mit den unterschiedlichen Erweite-
rungen erfüllt die FX1N alle Anforde-
rungen einer Kleinsteuerung in der
Automatisierungstechnik. Die FX1N
ermöglicht den Einsatz unterschied-
lichster Feldbusse wie AS-Interface,
Profibus-DP oder Ethernet. Mit der
MELSOFT GX IEC Developer Program-
mierumgebung stehen industrierele-
vante SPS-Programmiersprachen
nach IEC 61131-3 zur Verfügung wie
AWL, KOP, FBD, AS, ST.
EduTrainer
®
Universal mit
MELSEC FX1N-40MT-DSS
SPS mit integrierten Ein-/Ausgän-
gen:
FX1N
–– 8 k Programmspeicher
–– Schnittstellen: RS 232
Ein/Ausgänge:
–– 24 digitale Eingänge (24 V DC)
–– 16 digitale Ausgänge (24 V DC,
500 mA)
EduTrainer
®
Universal digital
(MPS
®
)
–– Spannungsversorgung:
Netzteil 24 V DC integriert
Schnittstellen SysLink:
–– 1 x Kabel für Anschluss Station
–– 1 x Kabel für Anschluss Bedienpult
–– 1 x Brücke für Anschluss Not-Halt
EduTrainer
®
Universal analog
(MPS
®
PA)
Wie EduTrainer
®
Universal digital,
zusätzlich Analog-Erweiterung
–– ohne Netzteil
CPU-Module:
Analog-Erweiterung FX1N
–– Analog-Ein-/Ausgangsbaugruppe
FX0N-3A (2 IN/1 OUT)
AS-Interface Erweiterung FX1N
–– ASI-Master FX2N-32ASI-M
Ethernet Erweiterung FX1N
–– Ethernet FX2NC-ENET-ADP +
FX1NCNV-BD
Das Trägersystem:
–– EduTrainer
®
A4 Rack, Auftisch-
Variante, Größe 1, B x H 305 mm x
300 mm
–– 19“ Modul Simulationsplatte mit
2 x SysLink Steckverbindung für
MPS
®
Station und Bedienfeld mit
je 8 digitalen Eingängen und 8 di-
gitalen Ausgängen und 1 x D-Sub
15-polig Steckverbindung mit 4
analogen Eingängen und 2 analo-
gen Ausgängen, Not-Halt-Brücke
zum Anschluss eines Sicherheits-
kreises zur Abschaltung von 8 digi-
talen Ausgängen.
–– Integriertes Netzteil 110/230 V/
24 V, 4,5 A (nur in in Best.-Nr.
567106)
–– Kann auf den Tisch oder in eine
MPS
®
Station gestellt werden
–– Stabiles pulverbeschichtetes Stahl-
blechträgersystem
–– Erweiterbar mit 19“ Simulations-
modulen
➔
Seite 176
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Ansteuern/Vernetzen
MELSEC FX1N analog (ON, A)
➔
siehe Abbildung
1.170,00
567101
MELSEC FX1N digital
1.130,00
567106
Empfohlenes Zubehör
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
Sicherheits-Laborleitung, 3 m
39,00 571817
Programmierkabel FX1N
122,00 540683
Mitsubishi GX Trainer Package, DE/EN
1.350,00 541149
Kaltgerätekabel 90°
➔
Seite 199
Sonstiges Zubehör
Analog-Erweiterung FX1N
143,00 541128
AS-Interface Erweiterung FX1N
210,00 541129
Ethernet Erweiterung FX1N
285,00 541131
Hinweis:
Der EduTrainer
®
Universal als Vorzugsvariante für MPS
®
ist mit einem Netzteil aus-
gestattet, als Vorzugsvariante für MPS
®
PA ohne Netzteil (ON) jedoch mit analogen
Ein- und Ausgängen (A).
307