Page 310 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Bedienen und Beobachten
www.festo-didactic.de
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Bedienen/Beobachten
308
Wissen, was wo läuft – und darauf
richtig reagieren. In automatisierten
Produktionslandschaften ist daraus
eine eigene Technologie entstanden:
Bedienen und Beobachten
Heißt den Prozess beherrschen,
heißt Maschinen und Anlagen opti-
mal am Laufen zu halten, heißt Ver-
fügbarkeit, heißt Produktivität.
Visualisierung im Netz
Visualisieren und Bedienen Sie MPS
®
Stationen und Anlagen mit moderns-
ter Visualisierungssoftware der
Marktführer. Lernen Sie das Anwen-
den von Visualisierungssoftware, die
Anbindung an den Fertigungsablauf,
das Erstellen eigener Prozessbilder –
bis zur Anbindung an das Internet.
Erweiterbar
Wenn für die individuelle Gestal-
tung des Informationsflusses wei-
tere Bedien- oder Anzeigeelemente
nötig sind, dann ist die Erweiterung
über vorbereitete Klemmleisten auf
der Rückseite des Bedienpults kein
Problem.
1
Bedienpult
MPS
®
Bedienpult SysLink
Das MPS
®
Bedienpult ermöglicht
ein einfaches Bedienen der MPS
®
Station. SysLink oder AS-Interface
– unterschiedliche Schnittstellen er-
möglichen einen flexiblen Einsatz.
Komplett montiert mit Bedienfeld,
Kommunikationsfeldern, Leerfeld
und Aufnahmerahmen mit SysLink-
Anschluss.
Folientastatur mit: Start-Taster
mit LED, Stop-Taster, Reset-Taster
mit LED, 2 flexibel nutzbaren Kon-
trollanzeigen (siehe auch Best.-Nr.
195766). 4 mm Sicherheitssteck-
buchsen mit LED-Statusanzeige für
die einfache E/A-Kopplung ­(siehe
auch Best.-Nr. 195767). Auf der
Rückseite Syslink- und Sub-D-Buch-
sen für die Anbindung an jede belie-
bige SPS.
MPS
®
Bedienpult AS-Interface
Komplett montiert mit AS-Interface-
Bedienfeld, Kommunikationsfeldern,
Leerfeld und Aufnahmerahmen mit
AS-Interface-Anschluss.
SysLink
580,00
195764
AS-Interface
900,00
535814
2
19“ Bedienfeld
Das Bedienfeld wird über SysLink an
eine Steuerung angeschlossen. Über
das Bedienfeld können bis zu 16 Be-
dieneingänge und 16 Bedienausgän-
ge angeschlossen werden. Die Signa-
le der Taster, Schalter, Leuchtmelder,
freien Eingänge und freien Ausgänge
sind zusätzlich auf Klemmen geführt.
Taster (Schalter):
–– Start (Schließer)
–– Stop (Öffner)
–– Reset (Schließer)
–– Auto/Man (Schließer)
Leuchtanzeigen:
–– Start-LED
–– Reset-LED
–– Kontrollanzeige Q1
–– Kontrollanzeige Q2
Preis/Best.-Nr.
220,00
195766
3
19“ Kommunikationsfelder
Wird das Bedienpult bei mehreren
kombinierten Stationen eingesetzt,
können mit den Kommunikationsfel-
dern einfach und transparent zusätz-
liche Signale und Informationen zwi-
schen den Stationen ausgetauscht
werden. 4 Eingänge und 4 Ausgänge
sind auf 4 mm Sicherheitssteckbuch-
sen gelegt.
Preis/Best.-Nr.
200,00
195767
4
19“ Leerfeld
Zur Integration zusätzlicher Bedien-
komponenten.
Preis/Best.-Nr.
57,00
195765
5
19“ Rahmen
19 Zoll Rahmen zur Aufnahme der
Bedienfelder. Der Rahmen kann am
MPS
®
Wagen befestigt werden.
–– Breite: 310 mm
–– Höhe: 132 mm
Preis/Best.-Nr.
100,00
526206
1
2
3
5
4
Touch Panels und Operator
Panel
Seiten 182 – 183