Page 315 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Zubehör
313
1
Aluminium Profilplatte 350 x 700
Die eloxierten Aluminium-Profil-
platten dienen zur Montage aller
Teile der MPS
®
Stationen. Auf bei-
den Seiten sind Nuten vorhanden.
Im Bedarfsfall kann auf beiden Sei-
ten montiert werden. Die Nuten sind
kompatibel zum ITEM-Profilsystem.
Die Platte wird mit seitlichen Abdeck-
kappen geliefert. Sie passt zum Wa-
gen (Best.-Nr. 120856).
–– Höhe: 32 mm
–– Rastermaß (von Nut zu Nut):
50 mm
–– Breite: 350 mm
–– Länge: 700 mm
Mit Loch (ca. 5 cm) zur Durchführung
des E/A-Kabels, das den EduTrainer
®
Universal mit der Station verbindet
(ohne Abb.).
Preis/Best.-Nr.
222,00
162386
Preis/Best.-Nr.
239,00
170395
2
Gummifüße
Für das rutschfeste und schonende
Aufstellen von Aluminium-Profilplat-
ten auf beliebigen Tischoberflächen.
Set (4 Stück).
1
2
5
4
3
Preis/Best.-Nr.
14,00
158343
3
Profilplattenverbinder
Zur Verbindung zweier Profilplatten
(z. B. beim Kombinieren von zwei
MPS
®
Stationen zu einer Anlage).
–– Länge: 45 mm
–– Art der Befestigung: Schraube mit
Drehknopf und M6-Hammermutter
Preis/Best.-Nr.
27,00
162228
4
Wagen
Der Wagen macht eine MPS
®
Station
zu einer kompakten und mobilen
Einheit. Die Station lässt sich ein-
fach auf den Wagen montieren. Ein
Not-Halt-Board kann ebenfalls einge-
hängt werden. Entsprechende Durch-
gänge in den Seitenwänden sorgen
für eine geordnete Kabelführung. An
der Frontseite ist eine Montagemög-
lichkeit für die Bedienleiste vorhan-
den. Der Wagen wird inklusive Rollen
ausgeliefert.
–– Höhe (inkl. Rollen bis Unterkante
Profilplatte): 750 mm
–– Breite: 350 mm
–– Tiefe: 700 mm
Preis/Best.-Nr.
490,00
120856
7
Roboter Anschaltbox
Ergänzung Station Roboter
Mit der Roboter Anschaltbox kann
die Robotersteuerung zusätzliche
SPS-Funktionalität übernehmen. Ma-
ximal 16 E/As der Robotersteuerung
können mit der Roboter Anschaltbox
auf 4 SysLink-Buchsen verteilt wer-
den. Die Roboter Anschaltbox wird
über einen 50-poligen Centronics-
Stecker mit der E/A-Karte der Robo-
tersteuerung verbunden. Sie besitzt
an ihrer Frontseite LEDs zur Status-
anzeige der digitalen Ein-/Ausgänge
des Roboters. An der Rückseite be-
finden sich 4 SysLink-Buchsen zum
Anschluss der Peripherie.
Preis/Best.-Nr.
785,00
534364
5
Werkzeugset
Das Werkzeugset ermöglicht einfa-
che Arbeiten an MPS
®
Stationen.
In einem praktischen Mini-Systainer
sind enthalten:
–– Stahlmaß 200 mm
–– Maulschlüssel 7, 8, 9, 10
–– Verstellbarer Schraubenschlüssel
–– Seitenschneider
–– Abisolierzange
–– Aderendhülsenzange
–– Schraubendreherset 6-kant, 1.5 – 6
–– Schraubendreher 6-kant, 0.9; 1.3
–– Schraubendreher Kreuz
PZ02 – kurz
–– Schraubendreher Flach 2,5 x 75;
4,0 x 100
–– Schraubendreher Flach 1.2 – 1.6
–– Schlauchschneider
–– Lichtleiterschneider
–– Werkstück rot, schwarz, silber
–– 100 x Kabelbinder 2,5 x 100
–– 100 x Aderendhülsen 0.5
–– 100 x Aderendhülsen 0.75
Preis/Best.-Nr.
210,00
539767
6
7
6
Tischnetzgerät
–– Eingangsspannung:
85 – 265 V AC (47 – 63 Hz)
–– Ausgangsspannung:
24 V DC, kurzschlusssicher
–– Ausgangsstrom: maximal 4,5 A
–– Abmessungen: 75 x 155 x 235 mm
Ohne Kaltgerätekabel
Preis/Best.-Nr.
350,00
162416
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR,
TR, IT, DK, IR, ID
Preis/Best.-Nr.
356,00
162417
US, CA, Mittelamerika, BR, CO, EC, KR, TW,
TH, PH, JP
Preis/Best.-Nr.
356,00
162418
GB, IE, MY, SG, UA, HK
Preis/Best.-Nr.
356,00
162419
AU, NZ, CN, AR
Preis/Best.-Nr.
356,00
162380
CH
Preis/Best.-Nr.
356,00
162381
ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB)
Preis/Best.-Nr.
356,00
162382
Mit Kaltgerätekabel, 1,3 m, passend für: