Page 314 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Zubehör
312
Zubehör
1
2
3
4
5
6
7
1
Werkstückeinsatz „Uhr“
Quarzuhreinsatz zur Montage in das
Gehäuse.
–– Außendurchmesser: 40 mm
–– Montagedurchmesser: 30 mm
Preis/Best.-Nr.
46,00
534621
6
Werkstücksatz
„Ausschuss Grundkörper“
Der Werkstücksatz besteht aus
2 schwarzen und 2 roten Kunststoff-
grundkörpern des Zylinders und
2 Aluminium-Grundkörpern des
Zylinders.
–– Außendurchmesser: 40 mm
–– Höhe: je Farbe 1 x 23 mm und
1 x 24 mm
2
Werkstückeinsatz „Thermometer“
Thermometereinsatz zur Montage in
das Gehäuse.
–– Außendurchmesser: 40 mm
–– Montagedurchmesser: 30 mm
7
Werkstücksatz „Zylinderdeckel“
Teilesatz bestehend aus 50 Deckeln
des montierbaren Zylinders. Die De-
ckel besitzen noch kein Loch für die
Kolbenstange des Zylinders. Dieses
Loch wird in der Station Hydraulik-
stanze gestanzt. Die Station Hydrau-
likstanze kann jedoch auch mit De-
ckeln betrieben werden, die bereits
ein Loch haben.
–– Anzahl der Deckel: 50
4
Werkstücksatz
„Montierbarer Zylinder“
Der Werkstücksatz besteht aus kom-
pletten montierbaren Zylindern
(Grundkörper, Kolben, Feder, De-
ckel). Die Zylinder können mehrfach
montiert und demontiert werden.
Dieser Satz lässt den Zusammenbau
von 7 schwarzen und 7 roten Kunst-
stoffzylindern und 7 Aluminium-Zy-
lindern zu.
8
Werkstücksatz „Gehäuse“
Der Werkstücksatz besteht aus
4 schwarzen und 4 roten Kunststoff-
gehäusen und 4 Aluminium-Gehäu-
sen. In die Gehäuse können die Ein-
sätze „Uhr“, „Thermometer“ und
„Hygrometer“ montiert werden.
–– Außendurchmesser: 40 mm
–– Innendurchmesser: 30 mm
–– Höhe: 23 mm
9
Werkstücksatz
„Ausschuss Gehäuse“
Der Werkstücksatz besteht aus
3 schwarzen und 3 roten Kunststoff-
gehäusen und 3 Aluminium-Gehäu-
sen.
–– Außendurchmesser: 40 mm
Schwarze Werkstücke:
–– Innendurchmesser: 30 mm
–– Höhen: 22/24/25 mm
Rote Werkstücke:
–– Innendurchmesser: 30 mm
–– Höhen: 26/27/28 mm
Aluminium Werkstücke:
–– Innendurchmesser:
30,2/30,4/30,6 mm
–– Höhe: 23 mm
Preis/Best.-Nr.
17,00
534622
3
Werkstückeinsatz „Hygrometer“
Hygrometereinsatz zur Montage in
das Gehäuse.
–– Außendurchmesser: 40 mm
–– Montagedurchmesser: 30 mm
Preis/Best.-Nr.
17,00
534623
Preis/Best.-Nr.
220,00
162239
5
Werkstücksatz „Grundkörper“
Der Werkstücksatz besteht aus
4 schwarzen und 4 roten Kunststoff-
grundkörpern und 4 Aluminium-
Grundkörpern des Zylinders.
–– Außendurchmesser: 40 mm
–– Höhe (schwarz): 22,5 mm
–– Höhe (rot und Aluminium): 25 mm
Preis/Best.-Nr.
63,00
167021
Preis/Best.-Nr.
115,00
534368
Preis/Best.-Nr.
63,00
162240
Preis/Best.-Nr.
72,00
534619
Preis/Best.-Nr.
87,00
534620
8
9
Preis/Best.-Nr.
81,00
554301
10
Werkstücksatz PA
Für das Abfüllen der Flüssigkeit in
der MPS
®
PA Station Abfüllen. Die
Werkstücke sind kompatibel zu
MPS
®
Stationen. Zum Beispiel kann
das Töpfchen in der Station Pick&
Place mit dem Deckel verschlossen
werden. Der Satz besteht aus 6 x Ge-
häuse schwarz, 6 x Gehäuse rot, 6 x
Gehäuse silber, 6 x Gehäuse transpa-
rent, 24 x Deckel schwarz. Maße: Hö-
he H = 25 mm, Durchmesser außen
D = 40 mm, Füllmenge V = 15 ml.
10