Dynamische Simulation
Der neue Simulator auf dem Niveau
vielfach teurerer Profi-Programme er-
möglicht die Simulation dynamischer
Effekte wie z.B. Druckaufbau, Mas-
senträgheit, Beschleunigung, Haft-
und Gleitreibung. Es können gesteu-
erte und geregelte Systeme simuliert
werden.
Schaltplanerstellung
Gegenüber der Version 3.6 wurde die
Komponentenbibliothek stark erwei-
tert. Alle Komponenten werden in
übersichtlich strukturierten Bäumen
dargestellt. Neben dem erweiterten
Ventilkonfigurator steht jetzt auch
ein flexibler Zylinderkonfigurator zur
Verfügung.
Dokumentation
Flexible, detailreiche Diagramme
mit automatischer optimaler Skalie-
rung. Automatische Strompfadnum-
merierung, Schaltgliedertabellen,
Klemmenbezeichnungen und Klem-
menbelegungslisten in elektrischen
Schaltkreisen. Funktionsdiagramm-
Editor und Stücklistengenerator.
OPC und EasyPort –
Kontakt zur 24-Volt-Welt
FluidSIM
®
kann auch mit anderen
Anwendungen kommunizieren. Die
Nutzung von FluidSIM
®
als Prozess-
simulation wird damit äußerst kom-
fortabel.
Didaktikmaterial
Erweitertes und modernisiertes
Didaktikmaterial. Umfassende Be-
schreibung der physikalisch-mathe-
matischen Modelle der in FluidSIM
®
verwendeten Komponenten. Ein aus-
führliches Lernprogramm erleichtert
den Einstieg in die Simulation mit
FluidSIM
®
.
Kleinsteuerung mit 16 E/A
Komplette Kleinsteuerung als Logik-
modul mit bis zu 16 Ein- und Aus-
gängen, die über OPC oder direkt auf
das EasyPort zugreifen kann.
Systemvoraussetzungen
–– PC mit Windows 98/ME/NT/
2000/XP/Vista/Windows 7
–– Mindestens Pentium II 500 MHz
–– Mindestens 128 MB Arbeits
speicher
–– Soundkarte
–– 4-fach CD-ROM Laufwerk
Netzwerklizenz:
Mobil und flexibel
Schon mit einer Einzel-Netz-
werklizenz können Sie Fluid-
SIM
®
auf beliebig vielen Rech-
nern installieren und nutzen.
Lediglich das zeitgleiche
Arbeiten an mehreren PCs
ist begrenzt auf die Anzahl
der erworbenen Lizenzen.
Wir erfüllen Ihre Wünsche
Mehrfachlizenzen für lokale
Installation oder Netzwerk-
Installation in beliebiger
Lizenzanzahl und in zahlrei-
chen weiteren Sprachen.
Besuchen Sie uns im
Internet
Hier finden Sie alle Informa
tionen zu den aktuell verfüg-
baren Versionen und Updates.
35
Medien
> Software > Konstruieren/Simulieren mit FluidSIM
®
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
mit Netzwerk-Lizenzstecker
FluidSIM
®
4 Pneumatik
z.B. Einzellizenz auf CD-ROM/DVD
mit Onlineaktivierung
Jede weitere Lizenz
DE
240,00
s.o.
DE
745,00
544145
EN
745,00
544153
ES
745,00
556939
FR
745,00
556930
DE
845,00
544146
EN
845,00
544154
ES
845,00
556940
FR
845,00
556931
Studentenversion
DE
60,00
544143
EN
60,00
544151
ES
60,00
556937
FR
60,00
556928
mit Netzwerk-Lizenzstecker
FluidSIM
®
4 Hydraulik
z.B. Einzellizenz auf CD-ROM/DVD
mit Onlineaktivierung
Jede weitere Lizenz
DE
240,00
s.o.
DE
745,00
544149
EN
745,00
544157
ES
745,00
556943
FR
745,00
556934
DE
845,00
544150
EN
845,00
544158
ES
845,00
556944
FR
845,00
556935
Studentenversion
DE
60,00
544147
EN
60,00
544155
ES
60,00
556941
FR
60,00
556932