Page 374 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Funktion
Die Station Abfüllen füllt Flüssigkeit
in Flaschen ab. Aus dem Vorratsbe-
hälter wird die Flüssigkeit in den Do-
sierbehälter gepumpt. Die Flaschen
werden über Förderbänder zur Ab-
füllposition transportiert. Ein pneu-
matischer Vereinzeler vereinzelt die
Flaschen. Aus dem Dosierbehälter
werden – je nach gewähltem Rezept
– die Flaschen mit unterschiedlichen
Füllmengen abgefüllt.
Messen, Steuern und Regeln
In der Station Abfüllen wird der Füll-
stand des Dosierbehälters mit einem
analogen Füllstandssensor erfasst.
Über eine stetig ansteuerbare Pum-
pe (0 – 10 V) regelt der Regler den
Füllstand auf den entsprechenden
Sollwert ein. Während des Abfüllens
wird der Füllstand im Dosierbehäl-
ter konstant gehalten und damit die
Qualität der Abfüllung optimiert. Da-
bei können unterschiedliche Regelal-
gorithmen wie P, PI oder PID im Ex-
periment angewandt und optimiert
werden. Über bereits integrierte
Handventile kann die Charakteristik
der Regelstrecke modifiziert werden.
Damit wird Regelungstechnik an-
schaulich und praxisgerecht trainiert.
Transportieren, Vereinzeln, Abfüllen
Kaum ein anderes Segment der breit
gefächerten Prozessindustrie stellt
eine derartige Vielfalt an Endproduk-
ten dar wie die Nahrungsmittelin-
dustrie. Alle Lebensmittel, ob Milch-
produkte, Backwaren, Saft, Bier oder
Wein haben eigene Anforderungen
bezüglich der Handhabung und Er-
zeugung der entsprechenden End-
produkte. Transportieren, Vereinzeln,
Dosieren und Abfüllen spielen dabei
eine wesentliche Rolle.
Optische Sensoren
, justierbar mit
Hintergrundausblendung überwa-
chen auf den Bändern der Station
Abfüllen den Transport.
Der pneumatische Vereinzeler
stellt
sicher, dass sich immer genau eine
Flasche an der Abfüllposition befin-
det.
Die Abfüllmenge
lässt sich – durch
Auswählen unterschiedlicher Rezep-
te – einfach anpassen.
Station Abfüllen
Prozessautomation und Regelungstechnik
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Stationen und MPS
®
PA 200 Komplettsysteme
372 Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland