Lerninhalte für Projektarbeiten
–– Aufbau, Verdrahtung und
Inbetriebnahme einer prozess-
technischen Anlage
–– Auswahl, Einsatz und Anschluss
von Füllstandsensoren
–– Messen elektrischer und prozess-
technischer Größen wie Füllstand
–– Aufbau und Inbetriebnahme von
Regelkreisen
–– Analyse von Regelstrecken und
Regelkreisen
–– Parametrierung und Optimierung
von P-, PI- oder PID-Reglern
–– Entwurf von Steuerungs- und
Regelprogrammen
–– Prozessbedienen und Beobachten
–– Inspektion, Wartung und Instand-
haltung
Station Abfüllen
11.150,00
544256
EduTrainer Universal A4 Rack mit SIMATIC S7-313C
1.470,00 567098
Anschlusskabelset SIMATIC S7
175,00 544296
EduTrainer Universal A4 Rack mit Festo CPX-CEC analog
1.950,00 567275
Anschlusskabelset Festo CPX
175,00 544297
EduTrainer Universal A4 Rack mit Allen-Bradley ML 1500 analog
1.820,00 567102
Anschlusskabelset Allen Bradley Micro Logix
175,00 544298
EduTrainer Universal A4 Rack mit Mitsubishi MELSEC FX1N analog 1.170,00 567101
Anschlusskabelset Mitsubishi MELSEC
175,00 544299
Sicherheits-Laborleitung, 3 m
39,00 571817
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Flaschenset
44,00 567202
Kaltgerätekabel
➔
Seite 199
Gleich mitbestellen:
Steuern und Regeln mit SPS:
(mit Wagen, Farbtouchpanel, Aufnahmerahmen und Netzgerät)
Oder Alternativ:
Für das Arbeiten mit FluidLab
®
-PA closed loop:
Für einfaches Inbetriebnehmen, Simulieren und Anzeigen mit der Simulationsbox:
Für professionelles Regeln mit Industrieregler:
Empfohlenes Zubehör
SIMATIC S7 EduTrainer Compact 313C
1.800,00 533018
Anschlusskabelset SIMATIC S7
175,00 544296
FluidLab-PA closed loop
➔
Seite 377
EasyPort USB
380,00 548687
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
Simulationsbox, digital/analog
470,00 526863
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
PID-Industrieregler
1.950,00 544293
Empfohlene Lernmedien
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– WBT Steuern und Regeln
548590 DE
MPS
®
PA
Arbeitsbuch
DE
110,00
548590
EN
110,00
548591
ES
105,00
548592
FR
110,00
548593
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch MPS
®
PA
WBT Prozessautomation
➔
Seite 28
FluidLab
®
-PA
➔
Seite 377
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Prozessautomation und Regelungstechnik
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Stationen und MPS
®
PA 200 Komplettsysteme
373
Weitere Komponenten
➔
Internet