www.festo-didactic.de
Prozessautomation und Regelungstechnik
> MPS
®
PA > MPS
®
PA Stationen und MPS
®
PA 200 Komplettsysteme
375
Im Lieferumfang enthalten:
Verschiedene Möglichkeiten zum
Messen, Steuern und Regeln
–– Einfaches Inbetriebnehmen, Simu-
lieren und Anzeigen mit der Simu-
lationsbox
–– Multimediales Messen, Steuern,
Regeln, Bedienen, Beobachten und
Inbetriebnehmen mit FluidLab
®
-PA
–– Prozessabläufe in der SPS starten
oder überwachen mit dem Touch-
panel
–– Die Regelaufgabe kann die SPS
oder der für jede Station ebenfalls
enthaltene Industrieregler über-
nehmen. Die Reglerparametrierung
erfolgt dann am Touchpanel oder
direkt am Industrieregler. Alle Pro-
zessgrößen werden übersichtlich –
auch als Trendanzeige – sowohl am
Touchpanel als auch am Industrie-
regler dargestellt.
Das MPS
®
PA Komplettsystem bie-
tet alles was zum effizienten Start in
die Mess- und Regelungstechnik not-
wendig ist.
Erfolgreiche Projektarbeiten dank
modularem Aufbau
Learning by doing – die MPS
®
PA An-
lage bietet Prozesstechnik zum An-
fassen und Hand anlegen. Eigene
Projektideen lassen sich blitzschnell
und gefahrlos umsetzen.
MPS PA 204 SIMATIC S7-300
544248
MPS PA 204 Festo CPX-CEC
544249
MPS PA 204 Allen Bradley ML 1500
544250
MPS PA 204 Mitsubishi MELSEC FX1N
544251
Funktion
Die Anlage besteht aus den Statio-
nen Filtern, Mischen, Reaktor und
Abfüllen. Die Station Filtern filtert
eine Flüssigkeit. Das Filtrat wird aus
dem ersten Tank über unterschiedli-
che Prozessventile durch den Filter in
den zweiten Tank gepumpt. Die ge-
filterte Flüssigkeit wird dem ersten
Tank der Station Mischen zugeführt.
Die Station Mischen mischt aus drei
Vorratstanks unterschiedliche Re-
zepte. Das fertige Gemisch wird über
eine Pumpe zur Station Reaktor ge-
pumpt. Die Station Reaktor tempe-
riert die Flüssigkeit. Je nach gewähl-
tem Rezept werden unterschiedliche
Temperaturprofile mit unterschied-
lichen Rührzeiten gefahren. Die Sta-
tion Abfüllen füllt die Flüssigkeit in
Flaschen ab. Die Flaschen werden
über Förderbänder zur Abfüllposition
transportiert. Ein pneumatischer Ver-
einzeler vereinzelt die Flaschen. Aus
dem Dosierbehälter werden – je nach
gewähltem Rezept – die Flaschen mit
unterschiedlichen Füllmengen ab-
gefüllt.
Spezielle Lerninhalte
–– Aufbau, Verdrahtung und Inbetrieb-
nahme einer prozesstechnischen
Anlage
–– Messen elektrischer und prozess-
technischer Größen wie Füllstand,
Durchfluss, Druck und Temperatur
–– Aufbau und Inbetriebnahme von
Regelkreisen
–– Bewerten des Regelverhaltens
–– Vernetzung von prozesstechni-
schen Anlagen
–– Prozessbedienung und -beobach-
tung, Anlagenführung
–– Auswahl, Einsatz und Ansteuerung
von Prozessarmaturen
–– Analyse von Regelstrecken und Re-
gelkreisen
–– Parametrierung und Optimierung
von P-, PI- oder PID-Reglern
–– Entwurf von Steuerungs- und Re-
gelprogrammen
–– Prozessbedienen und Beobachten
–– Inspektion, Wartung und Instand-
haltung
SPS Steuerungspakete beinhalten:
SIMATIC S7-300
–– 4 x EduTrainer
®
Universal mit SIMATIC S7-313C, 1 x Programmierkabel
–– 1 x Programmiersoftware STEP 7 Professional für Training
–– 4 x Anschlusskabelset SIMATIC S7
Festo CPX-CEC
–– 4 x Festo CPX-CEC EduTrainer
®
Universal, 1 x Programmierkabel
–– 1 x Programmiersoftware CoDeSys provided by Festo, 4 x Anschlusskabelset Festo CPX
Allen Bradley ML 1500
–– 4 Allen Bradley EduTrainer
®
Universal mit Micro Logix 1500, 1 x Programmierkabel
–– 1 x Programmiersoftware RS-Logix 500 Starter, 4 x Anschlusskabelset Allen Bradley
Mitsubishi MELSEC
–– 4 x EduTrainer
®
Universal mit FX1N, 1 x Programmierkabel
–– 1 x Programmiersoftware GX IEC Developer FX Trainer Package
–– 4 x Anschlusskabelset Mitsubishi
Die Anlage MPS
®
PA 204 beinhaltet alles was sie zum Trainieren benötigen:
Stationen:
Filtern, Mischen, Reaktor, Abfüllen mit Wagen, Farbtouchpanel, Aufnahmerah-
men und Netzgerät
Zubehör:
4 x SimuBox digital/analog, 1 x Flaschenset
Steuerungstechnik:
1 x SPS-Steuerungspaket, 1 x Not-Halt-Board, 2 x Not-Halt-Bedienfeld,
4 x EasyPort, 4 x Industrie-PID-Regler
Software:
4 x FluidLab
®
-PA closed loop 8+1 Mehrfachlizenz Trainingssoftware
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch MPS
®
PA
548590 DE
MPS
®
PA
Arbeitsbuch
DE
110,00
548590
EN
110,00
548591
ES
105,00
548592
FR
110,00
548593
WBT Prozessautomation
➔
Seite 28