Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Prozessautomation und Regelungstechnik
> MPS
®
PA > Erweiterungen und Zubehör
381
Preis/Best.-Nr.
314,00
159410
2
Aluminium Profilplatte 700 x 700
Die doppelte Breite der Platte er-
möglicht den Aufbau zweier MPS
®
Stationen auf einer Profilplatte. Auf
beiden Seiten sind Nuten vorhanden.
Im Bedarfsfall kann auf beiden Sei-
ten montiert werden. Die Nuten sind
kompatibel zum ITEM-Profilsystem.
Die Platte wird mit seitlichen Abdeck-
kappen geliefert.
–– Höhe: 32 mm
–– Rastermaß (von Nut zu Nut): 50 mm
–– Breite: 700 mm
–– Länge: 700 mm
Zum Aufbau auf Tischen empfehlen
wir die dazugehörigen Gummifüße
(Best.-Nr. 158343).
1
2
Preis/Best.-Nr.
550,00
541139
1
Wagen
Der Wagen macht eine MPS
®
Station
zu einer kompakten und mobilen Ein-
heit. Die Station lässt sich einfach
auf den Wagen montieren. Der Edu-
Trainer
®
Universal, Größe 1, kann
hineingestellt und das Not-Halt-
Board eingehängt werden. Entspre-
chende Durchgänge in den Seiten-
wänden und der Rückwand sorgen
für eine geordnete Kabelführung. An
der Frontseite ist eine Montagemög-
lichkeit für Leisten vorhanden. Der
Wagen wird inklusive Doppelrollen
ausgeliefert.
–– Höhe (inklusive Rollen bis Unter-
kante Profilplatte): 750 mm
–– Breite: 700 mm
–– Tiefe: 700 mm
5
7
Werkzeugset
Das Werkzeugset ermöglicht einfa-
che Arbeiten an MPS
®
Stationen.
In einem praktischen Mini-Systainer
sind enthalten:
–– Stahlmaß 200 mm
–– Maulschlüssel 7, 8, 9, 10
–– Verstellbarer Schraubenschlüssel
–– Seitenschneider
–– Abisolierzange
–– Aderendhülsenzange
–– Schraubendreherset 6-kant, 1.5 – 6
–– Schraubendreher 6-kant, 0.9; 1.3
–– Schraubendreher Kreuz
PZ02 – kurz
–– Schraubendreher Flach 2,5 x 75;
4,0 x 100
–– Schraubendreher Flach 1.2 – 1.6
–– Schlauchschneider
–– Lichtleiterschneider
–– Werkstück rot, schwarz, silber
–– 100 x Kabelbinder 2,5 x 100
–– 100 x Aderendhülsen 0.25
–– 100 x Aderendhülsen 0.75
Preis/Best.-Nr.
210,00
539767
3
4
6
7
Preis/Best.-Nr.
85,00
544303
5
Ersatzfilterpatrone
Filterpatrone zum Wechseln für
MPS
®
PA Station Filtern.
Preis/Best.-Nr. Auf Anfrage
573261
6
DC-Wattmeter
Einsparpotentiale entdecken, heißt
im ersten Schritt Messen der Strom-
verbräuche. Das Wattmeter dient als
Smart Meter für Schulungsanlagen
mit einer 24 V DC Stromversorgung
und maximal 120 Watt. Zur Daten-
übertragung ist eine umschaltba-
re Schnittstelle für 0 – 10 V DC oder
4 – 20 mA integriert. Optional mit
Ethernet.
Preis/Best.-Nr.
920,00
C44000
4
Wasser-Luft-Kühler
–– Aluminium Wärmetauscher mit
Kupfer-Schlange und flexible Ein-
steckverschraubungen
–– 2 Axiallüfter 24 V DC mit Drehzahl-
Stelleingang 0 – 10 V und Dreh-
zahlrückmeldung per Encoder
–– Profilfuß zur Montage
–– Verbindungskabel an E/A-
Anschlußboard, 1 Digitalausgang
optional: 1 Analogeingang 0 –10 V
–– Medium Leitungswasser
Preis/Best.-Nr.
3.700,00
C44001
3
Kühlaggregat mit Wärmetauscher
–– Kältemaschine mit Temperaturreg-
ler und 4 l Kühltank mit integrierter
Kreislaufpumpe
–– Kühlleistung: ca. 380 W bei
+30 °C (RT)
–– Temperaturbereich -10 °C bis
+40 °C
–– Versorgung AC 230 V/50 Hz oder
110 V/60 Hz
–– Wärmetauscher mit Profilfuß
–– 2 Handventile
–– Anschlußzubehör (flexibler
Schlauch, Verbinder, usw.)
–– Außenmaße (B x L x H):
26 x 37 x 40,5 cm