Zubehör und optionale Komponenten
Prozessautomation und Regelungstechnik
> MPS
®
PA > Erweiterungen und Zubehör
380 Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
1
PID-Industrieregler
Der MPS
®
PA Regler mit P-, PI- PID-
Regelalgorithmus, ermöglicht das
Regeln von dynamischen Prozessen
in MPS
®
PA Stationen. Der Regler
ist ein universeller Mehrkanal-Pro-
zess- und Programmregler mit Regis-
trierfunktion zum Beobachten von
Signalverläufen. Über eine D-Sub
15-polige Schnittstelle wird die Soll-
wertvorgabe an den Regler überge-
ben. Über eine weitere D-Sub 15-po-
lige Schnittstelle wird der Istwert
erfasst und das Stellglied durch die
Stellgröße geregelt. Das Parametrie-
ren und Konfigurieren des Reglers ist
über den Regler selbst als auch über
ein Setup-Programm möglich.
Bestehend aus:
–– Gerät im Format 144 mm x 130 mm
für einen DIN-Schalttafelausschnitt
von 92 mm x 92 mm und einer Ein-
bautiefe von 170 mm.
–– Eingebaut in eine 19 Zoll Schalt-
tafel.
–– Schnittstelle für RS 232 und Profi-
bus-DP, auf D-Sub 9-polig Steckver-
binder ausgeführt.
–– 4 mm Sicherheitssteckbuchsen für
die 24 V Spannungsversorgung.
–– CD-ROM mit Setup-Programm und
Programmierkabel für die komfor-
table Konfigurierung über einen PC.
–– Über die PROFIBUS-DP Schnittstel-
le ist das Gerät in einen Datenver-
bund integrierbar.
–– Baugruppen können vom Anwen-
der nachgerüstet werden.
–– UL-Zulassung
Systemvoraussetzungen
für das Setupprogramm:
–– PC mit Win95, 98, NT4.0, WIN
2000, WIN ME, WIN XP
–– Mindestens Pentium 100
–– 32 MB Arbeitsspeicher
–– 15 MB freier Festplattenspeicher
–– CD-ROM Laufwerk
Preis/Best.-Nr.
1.950,00
544293
1
2
3
Preis/Best.-Nr.
81,00
554301
4
Werkstücksatz PA
Für das Abfüllen der Flüssigkeit in
der MPS
®
PA Station Abfüllen. Die
Werkstücke sind kompatibel zu
MPS
®
Stationen. Zum Beispiel kann
das Töpfchen in der Station Pick&
Place mit dem Deckel verschlossen
werden.
Der Satz besteht aus:
–– 6 Gehäusen schwarz
–– 6 Gehäusen rot
–– 6 Gehäusen silber
–– 6 Gehäusen transparent
Durchmesser außen D = 40 mm
Höhe H = 25 mm
Füllmenge V = 15 ml
–– 24 Deckeln schwarz
4
5
Preis/Best.-Nr.
1.890,00
541146
5
Bediengerät
Touchscreen zur flexiblen Darstel-
lung von Prozessen und Daten.
Lieferumfang:
–– 5,6“ Display FED-500 der Firma
Festo mit 256 Farben
–– Programmiersoftware
FED-Designer (mehrsprachig)
–– Programmierkabel zum Laden der
Projekte über RS232
–– Im Winkelblech, zur Montage auf
einer Profilplatte
2
EduTrainer
®
Universal A4 Rack
mit Festo CPX-CEC, analog
SPS EduTrainer
®
Universal Rack mit
moderner in der Industrie eingesetz-
ter Festo Steuerung CPX-CEC.
Technische Daten
–– 19“-Modul Simulationsplatte mit
2 x SysLink Steckverbindung für
MPS
®
PA Station und Bedienfeld
mit je 8 digitalen Eingängen und
8 digitalen Ausgängen und D-Sub
15 polig Steckverbindung mit 4
analogen Eingängen und 2 analo-
gen Ausgängen; Not-Halt-Brücke
zum Anschluss eines Sicherheits-
kreises für 8 digitale Ausgänge
–– 24 V Spannungsversorgung
über 4 mm Sicherheitsbuchsen
verfügbar
–– Der Träger steht sicher auf dem
Tisch oder in einer MPS
®
PA Station
und kann durch die leichte
Demontage der Stellfüße und wei-
teren leichten Handgriffen in ei-
nen A4 Rahmen integriert, oder in
Schräglage auf den Tisch gestellt
werden.
–– Stabiles pulverbeschichtetes Stahl-
blechträgersystem
–– Erweiterbar mit 19“ Simulations-
modulen
–– Inkl. Programmiersoftware
CoDeSys provided by Festo und
Ethernetkabel
Das Rack SPS ist komplett montiert,
verkabelt und getestet.
Preis/Best.-Nr.
1.950,00
567275
3
Flaschenset
Für das Abfüllen von Flüssigkeit oder
Schüttgut in MPS
®
PA Stationen, bei-
spielsweise Station Abfüllen.
Das Set besteht aus:
–– 20 Behältern aus transparentem
Kunststoff (Material: ABS/Terlux)
Durchmesser D = 40 mm
Höhe H = 60 mm
Fassungsvermögen V = 50 ml
–– 20 Deckeln
Preis/Best.-Nr.
44,00
567202